17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GREENCROSS 作業ベルト(1ピンバックル)

通常単価(税別)
1,502円
税込単価
1,652円
通常出荷日:4日目

【特長】・スタンダードな1本ピンベルト。

  • 商品タイプ
    作業ベルト
  • ベルト材質
    ポリプロピレン
  • バックル材質
    スチ-ル
  • サイズ (mm)
    48×1300
  • ベルト幅 (mm)
    48
  • バックル仕様
    1ピン

ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

カラー

その他仕様

最小発注数量
青
-
1個
黒
-
1個
紺
-
1個
-
国防カラー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,502円
( 1,652円 )
4日目
1,502円
( 1,652円 )
4日目
1,502円
( 1,652円 )
4日目
1,502円
( 1,652円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードな1本ピンベルト。

ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREENCROSS 作業ベルト(1ピンバックル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREENCROSS 作業ベルト(1ピンバックル)
GREENCROSS ソフトベルト(1ピンバックル)
GREENCROSS ソフトベルト ワンタッチバックル
GREENCROSS ソフトベルト スライドバックル
GREENCROSS スライドバックルベルト
GREENCROSS 作業ベルト (ワンタッチバックル)
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格1,502円2,021円2,101円2,101円1,239円 -1,447円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜4日目
商品タイプ作業ベルトその他その他その他その他作業ベルト
ベルト材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
バックル材質スチ-ルスチ-ルスチ-ルスチ-ルスチールポリアセタール
サイズ(mm)48×130048×130048×130048×130048×130048×1300
ベルト幅(mm)4848484848-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト