ファクトリーサプライ用品技術窓口

GREENCROSS 綿コアエッジ2ピンベルト 255119
  • 255119
  • 255120
  • 255120

GREENCROSS 綿コアエッジ2ピンベルト

通常単価(税別)
1,443
税込単価
1,587
通常出荷日:4日目

【特長】・軽くて丈夫な綿製ベルト。

  • 商品タイプ
    その他
  • ベルト材質
    綿
  • バックル材質
    スチール
  • ベルト幅 (mm)
    約40
  • ベルト長さ (mm)
    約1100
  • その他仕様
    2ピンタイプ

ご注意

  • 使用上の注意:このベルトは安全帯ではありません。墜落防止の目的としての使用は絶対しないでください。バックルの変形や損傷、糸のほつれなど異常のままでの使用はしないでください。ベルトの改造や部品の取り外し、塗装等の加工はしないでください。火気等に近づけないでください。注意:着用時の摩擦等により色移りすることがあります。白や薄い色の衣料に着用する場合は十分ご注意ください。湿った、あるいは濡れた状態で着用すると色移り・色落ちすることがあります。洗濯により、徐々に色あせします。また、色落ちすることがありますので、他の衣類と分けて洗ってください。

型番:

255119
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

255119の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
カラー
ベルト材質
綿
バックル材質
スチール
ベルト幅(mm)
約40
ベルト長さ(mm)
約1100
その他仕様
2ピンタイプ
-
-

絞り込み条件

  • カラー

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
255119255119

カラー

最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,443
( 1,587 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて丈夫な綿製ベルト。

ご注意

  • 使用上の注意:このベルトは安全帯ではありません。墜落防止の目的としての使用は絶対しないでください。バックルの変形や損傷、糸のほつれなど異常のままでの使用はしないでください。ベルトの改造や部品の取り外し、塗装等の加工はしないでください。火気等に近づけないでください。注意:着用時の摩擦等により色移りすることがあります。白や薄い色の衣料に着用する場合は十分ご注意ください。湿った、あるいは濡れた状態で着用すると色移り・色落ちすることがあります。洗濯により、徐々に色あせします。また、色落ちすることがありますので、他の衣類と分けて洗ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREENCROSS 綿コアエッジ2ピンベルトの型番255119のページです。 型番255119に関する仕様情報を記載しております。
GREENCROSS 綿コアエッジ2ピンベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREENCROSS 綿コアエッジ2ピンベルト
GREENCROSS 綿ウォッシュローラーベルト
GREENCROSS スクウエアリングベルト
GREENCROSS 作業ベルト(1ピンバックル)
GREENCROSS ソフトベルト(1ピンバックル)
GREENCROSS スライドバックルベルト
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格1,4431,4561,3791,3661,9251,239
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
商品タイプその他その他その他作業ベルトその他その他
ベルト材質綿綿ポリエステル・豚皮ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
バックル材質スチールスチール亜鉛合金スチ-ルスチ-ルスチール
ベルト幅(mm)約40約40約40484848
ベルト長さ(mm)約1100約1100約1100---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました