17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GREENCROSS 綿ウォッシュローラーベルト

通常単価(税別)
1,456円
税込単価
1,602円
通常出荷日:4日目

【特長】・ローラーバックルで簡単装着。

  • 商品タイプ
    その他
  • ベルト材質
    綿
  • バックル材質
    スチール
  • ベルト幅 (mm)
    約40
  • ベルト長さ (mm)
    約1100
  • バックル仕様
    ローラーバックル

ご注意

  • 使用上の注意:このベルトは安全帯ではありません。墜落防止の目的としての使用は絶対しないでください。バックルの変形や損傷、糸のほつれなど異常のままでの使用はしないでください。ベルトの改造や部品の取り外し、塗装等の加工はしないでください。火気等に近づけないでください。注意:着用時の摩擦等により色移りすることがあります。白や薄い色の衣料に着用する場合は十分ご注意ください。湿った、あるいは濡れた状態で着用すると色移り・色落ちすることがあります。洗濯により、徐々に色あせします。また、色落ちすることがありますので、他の衣類と分けて洗ってください。

型番:

255080
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

255080の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
カラー
灰
ベルト材質
綿
バックル材質
スチール
ベルト幅(mm)
約40
ベルト長さ(mm)
約1100
バックル仕様
ローラーバックル
-
-

絞り込み条件

  • カラー

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
255080255080

カラー

最小発注数量
灰
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,456円
( 1,602円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラーバックルで簡単装着。

ご注意

  • 使用上の注意:このベルトは安全帯ではありません。墜落防止の目的としての使用は絶対しないでください。バックルの変形や損傷、糸のほつれなど異常のままでの使用はしないでください。ベルトの改造や部品の取り外し、塗装等の加工はしないでください。火気等に近づけないでください。注意:着用時の摩擦等により色移りすることがあります。白や薄い色の衣料に着用する場合は十分ご注意ください。湿った、あるいは濡れた状態で着用すると色移り・色落ちすることがあります。洗濯により、徐々に色あせします。また、色落ちすることがありますので、他の衣類と分けて洗ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREENCROSS 綿ウォッシュローラーベルトの型番255080のページです。 型番255080に関する仕様情報を記載しております。
GREENCROSS 綿ウォッシュローラーベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREENCROSS 綿ウォッシュローラーベルト
GREENCROSS スクウエアリングベルト
GREENCROSS スライドバックルベルト
GREENCROSS ソフトベルト ワンタッチバックル
GREENCROSS ソフトベルト スライドバックル
GREENCROSS 作業ベルト(1ピンバックル)
メーカーアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロスアークランド グリーンクロス
通常価格1,456円1,379円1,239円 -2,101円2,101円1,502円
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他作業ベルト
ベルト材質綿ポリエステル・豚皮ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
バックル材質スチール亜鉛合金スチールスチ-ルスチ-ルスチ-ル
ベルト幅(mm)約40約4048484848
ベルト長さ(mm)約1100約1100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート