17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GREENCROSS 圧力計 タテ型 E-41

GREENCROSS 圧力計 タテ型

通常単価(税別)
2,231円
税込単価
2,454円
通常出荷日:4日目

【特長】・配管内の圧力をダイヤルメーターで計測します。

  • 計測範囲
    0~1.0MPa
  • タイプ
    タテ型
  • 外径 (mm)
    50
  • ねじサイズ
    1/4R

型番:

E-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

E-41の仕様・寸法情報

計測範囲
0~1.0MPa
タイプ
タテ型
外径(mm)
50
ねじサイズ
1/4R

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,231円
( 2,454円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管内の圧力をダイヤルメーターで計測します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREENCROSS 圧力計 タテ型の型番E-41のページです。 型番E-41に関する仕様情報を記載しております。
GREENCROSS 圧力計 タテ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREENCROSS 圧力計 タテ型
汎用型空気配管 ホース取り付け用カプラ(SH型)
汎用型空気配管 メネジ取り付け用カプラ(PM型)
R1/4"/0.7MPa エアー圧力安全弁
R 1/4"/0.4MPa エアー圧力安全弁
スピコン エルボタイプ 最高使用圧力1.0MPa
メーカーアークランド グリーンクロスH&HH&HエスコエスコSK-11
通常価格2,231円1,079円567円4,418円4,418円1,245円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目2日目3日目2日目在庫品1日目〜
計測範囲0~1.0MPa-----
タイプタテ型-----
外径(mm)50-----
ねじサイズ1/4R-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました