エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

壁取付セット_PICC用【2~4個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

商品構成

RoHS2(10物質)?最小発注数量
2個セット
対応
1パック

2個入り

4個セット
対応
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
920円
( 1,012円 )
3日目
660円
( 726円 )
3日目

詳細情報

基本情報

50年の信頼と実績のあるフィンランド生まれの防水・防塵樹脂BOX
PICC(ピッコロ)シリーズ用 壁取付セット

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
→サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

壁取付セット_PICC用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
壁取付セット_PICC用
壁取付セット_ARCA用
壁取付セット_TEMPO用
壁掛ブラケット WMシリーズ
IPDS 入線用パーツ 主幹端子取付セット(左・右側配置タイプ)
IPD-BS 主幹リードバー・ブレーカ取付台セット
メーカーFIBOXジャパンFIBOXジャパンFIBOXジャパンタカチ電機工業日東工業日東工業
通常価格660円-9,040円 -800円477円 -5,457円19,700円 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目5日目4日目
種類機器取付金具機器取付金具機器取付金具ブラケットその他その他
材質PCSUS 316PC---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト