17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

法人向けレイヤー2スイッチ/タップ型HUB/Giga対応/8ポート EHB-UG2A08-TP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

法人向けレイヤー2スイッチ/タップ型HUB/Giga対応/8ポート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EHB-UG2A08-TP

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ファンレスで動作時環境温度50℃に対応! ループ防止機能を搭載した電源内蔵の法人向けギガビット対応タップ型8ポートスイッチングハブ。

【商品仕様】
・動作時環境温度50℃にファンレスで対応した、電源内蔵の法人向けギガビット対応タップ型8ポートスイッチングハブです。
・1000BASE-Tはもちろん、100BASE-TX,10BASE-T対応のパソコンやネットワーク機器を接続することが可能です。
・動作時環境温度50℃を実現し、使用環境が高温になりやすい工場や各種施設の過酷な環境でも安心して長期運用が可能です。
・ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
・広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載しています。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促し、発生を防ぎます。
・付属のゴム足を使った水平設置、背面マグネットを使用したスチール製デスクへの設置、壁かけ用ホールによる壁掛けなど様々な設置方法が可能です。※壁面に設置して使用する場合、固定用ネジは同梱していません。別途ご用意ください。
・本製品は標準の3年保証に加え、ユーザー登録を行うことで、さらに2年間の延長保証にも対応します。(※ ユーザー登録による2年延長保証提供は、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。)
・接続方式:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
・ネットワークタイプ:IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
・スイッチング方式:ストア&フォワード
・バッファメモリー:192Kbytes(各ポートに動的割当て)
・フローコントロール制御:IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
・スイッチファブリック:16.0Gbps
・最大パケット転送能力:12.0Mpps
・フィルタリング速度:1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)
・MACアドレス登録数:4,096件(全ポート合計)
・ポート数:8ポート
・AutoMDI/MDI-X:対応
・オートネゴシエーション:対応(1000/100/10Mbps)
・コネクタ形状:RJ-45 ×8
・適合ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
・ノンブロッキング:対応
・ジャンボフレーム:対応 (9Kbytes)
・ループ検知機能:ループ防止
・MTBF:439,000時間
・EAP透過機能:対応
・BPDU透過機能:対応
・入力電圧:AC100~240V±10% 50/60Hz
・消費電力(定格):最大5.4W
・発熱量:最大約19.5kJ/h
・省電力機能:らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
・エネルギー消費効率:0.7W/Gbps
・最大実効伝送速度:8.0Gbps
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):約200.0×約65.0×約30.0mm(本体のみ)
・質量:約275g
・筐体材質(カラー):プラスチック(ホワイト)
・動作時環境条件:温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
・保管時環境条件:温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
・設置方向:水平設置、壁掛け、マグネット
・壁掛け用穴:あり
・保証期間:3年
・適合規格:VCCI ClassB
・付属品:安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります
・JANコード:4953103339453

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

ポート数
8ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
内蔵電源
伝送速度
1000BASE
取付方法
[マグネット] マグネット
周囲温度(動作時) 
0~50℃
寸法 長さ(mm)
30
寸法 幅(mm)
200
寸法 厚み(mm)
65
取付方法詳細
水平設置/壁掛け/マグネット
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト