17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

デザインタップ/hexa/回転/4個口/2.0m/ホワイト T-HX7-2420WH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デザインタップ/hexa/回転/4個口/2.0m/ホワイト

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T-HX7-2420WH

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
差込口が個別に回転し、大きな充電器を差しても干渉しない!光沢感・マット調、2つの質感をもたせた高級感のあるデザイン回転タップ“hexa(ヘキサ)”。

【商品仕様】
・下部に光沢感、上部にマット調を使い、2つの質感をもたせた高級感のあるデザイン回転タップ“hexa(ヘキサ)”です。
・差込口が個別に回転する設計で、大きな充電器を差しても隣の差込口に干渉しません。
・デスク周りやアダプタの多いパソコン周りでの利用に最適です。
・AC差込口には、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効な耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
・ACプラグの根元に絶縁キャップがついており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
・電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
・コンパクトなL字プラグを採用しています。壁にぴったりフィットし、隣のポートと干渉せず、邪魔になりません。
・プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
・パッケージサイズ:幅73mm×奥行63mm×高さ225mm
・パッケージ重量:0.337Kg
・JANコード:4953103345980

ご注意

  • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。推奨代替品はございません。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト