17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • リレー極数

    • その他
  • 定格通電電流(A)

    ~mm
  • 対応リレーシリーズ(オムロン)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プッシュインPlus端子台ソケット PYF-□□-PU

通常単価(税別)
464717
税込単価
510789
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。形MYリレー、形G2R-...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

リレー極数

定格通電電流

(A)

対応リレーシリーズ(オムロン)

タイマ用ソケット 適合シリーズ

RoHS?最小発注数量
[その他] 1,2
10
G3F / G3FD / G3FM / MY
-
-
1個
2
10
H3Y / H3YN
H3Y(N)-2-B
-
1個
4
6
MY
-
10
1個
4
6
H3Y / H3YN
H3Y(N)-4-B
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
504
( 554 )
在庫品1日目当日出荷可能
464
( 510 )
在庫品1日目当日出荷可能
717
( 789 )
在庫品1日目当日出荷可能
677
( 745 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。形MYリレー、形G2R-Sリレー用のソケットに省工数を実現するプッシュインPlus端子台タイプをシリーズ追加。
【特長】
・端子配置はコイル側と接点側が完全に分離され、配線レイアウトを整理。
・リリースレバーを標準で装備しています。(*形PYF-08-PU-L・形PYF-14-PU-Lにはリリースレバーは、装備されていません。)
・DIN規格の端子No. を表記しています。
・DINフック操作部を上下に取り付けたダブルフィクスチャーレールにより、ソケットを上下のどちらにでも取り付けることができます。
・短絡バーは前面挿しのため配線作業時にダクトと干渉せず、簡単な取り付けが可能です。
・DINフック操作部にねじ取付穴があり、DINフック操作部を引き出すとねじ取付が可能です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュインPlus端子台ソケット PYF-□□-PUのレビュー
3.3平均満足度:3.33件のレビュー
新規に製作した生産設備に使用しました
3
満足度:3.0
自社で新規に設計・製作した生産設備装置の動作方法のタイムチャート用装置に使用しています。装置はタイムチャート用にタイマー...もっと読む
0人が参考にしています。
代替品として
4
満足度:4.0
今まで使用していたソケットが壊れてしまったので、入れ替えで同じものを購入しました。いつも使っているソケットなので、普通に...もっと読む
0人が参考にしています。
MYミニパワーリレーに使用
3
満足度:3.0
ワンタッチなので選定しました。世間的に省配線の流れなので、こちらの商品を使っていますが取り付けなども簡単で問題なかったで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュインPlus端子台ソケット PYF-□□-PU
プッシュインPlus端子台ソケット P2RF-□□-PU
SJシリーズ リレーソケット
SUシリーズ リレーソケット
Sリレー用プリント板ソケット
JWリレー プリント板ソケット
メーカーオムロンオムロンIDECIDECPanasonicPanasonic
通常価格464-534 -420 -608 -550524
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目
安全規格UL / TUV / CSAUL / TUV / CSA-CE / UL / CUL / CSAUL / CSAUL / CSA
寸法 縦(mm)98.496-10218.328.5
寸法 横(mm)3115.5-4312.413
寸法 奥行き(mm)71.556.5-3135.432
よく一緒に購入される商品

リレーソケットカテゴリの売れ筋ランキング