エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

電力量モニタ KM-N2-FLK

通常単価(税別)
38,493円~41,715円
税込単価
42,342円~45,887円
通常出荷日:1日目

制御盤内向けグローバル対応電力量モニタ。"ValueDesign"対象商品。【特長】・上位監視に合わせ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

最大入力電圧

(V)

定格入力電圧

(V)

最小発注数量
440
単相2線:AC100~277、単相3線:AC100~220(L-N)/AC200~440(L-L)、三相3線:AC173~277(L-L)、三相4線(中性点接地):AC100~254(L-N)/AC173~440(L-L)、三相4線(中性点非接地):AC100~120(L-N)、AC173~208(L-L)
1個
480
単相2線:AC100~277、単相3線:AC100~240(L-N)/AC200~480(L-L)、三相3線:AC173~480(L-L)、三相4線:AC100~277(L-N)/AC173~480(L-L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,493円
( 42,342円 )
1日目
41,715円
( 45,887円 )
1日目

詳細情報

基本情報

制御盤内向けグローバル対応電力量モニタ。
"ValueDesign"対象商品。
【特長】
・上位監視に合わせて選べる接続方法
・CompoWay/F、Modbus(RTU)、パルス出力に対応
・マルチアドレスシステム
・プッシュインPlus端子台
・配線ミスが少ない端子構造に加え、挿しやすく、抜けにくいプッシュインPlus端子台を採用(RS-485通信/パルス出力端子)
・初期設定が設定ツールで効率アップ
・通信や計測条件を簡単にまとめて設定可能
・設定ファイルはCSV形式で保存や読込も可能
・誤配線検知
・設計から施工・運用までの課題を解決
・1台で最大4回路計測可能
・汎用変流器(CT)の直接入力も可能
・見やすく大きい白色LCDで視認性向上
・高精度計測 IECクラス0.5S

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

関連商品

電力量モニタ KM-N2-FLK:関連画像

KE1/KM1 オプション 変流器

KE1/KM1オプション変流器

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電力量モニタ KM-N2-FLKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電力量モニタ KM-N2-FLK
DI/DO搭載薄型電力計 WMS-PE2シリーズ
超小形端子台形信号変換器 M5シリーズ
電力量モニタ KM-N3-FLK
小型電力量モニタ KM-N1 分割型変流器(CT)
小型電力量モニタ KM-N1
メーカーオムロン渡辺電機工業エムジーオムロンオムロンオムロン
通常価格38,493円-46,143円 -18,700円 -36,371円 -4,066円 -11,678円 -
通常出荷日1日目7日目8日目〜1日目1日目1日目
商品区分本体--本体--
アナログ/デジタルデジタル--デジタル--
直流/交流交流--交流--
単相/三相単相 / 三相--単相 / 三相--
最大入力電流(A)500--500--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト