エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

ニューエンドカバー (オールポジション型) ワンタッチ型

型番:

FNE-28G
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FNE-28Gの仕様・寸法情報

色
グレー
材質
樹脂
適合管
PF管28(MFは除く)
ネジの呼び
呼び28用(G1) 
長さ(mm)
139
型
-
タイプ
G
材質詳細
PE
色詳細
グレー(本体)、ベージュ(コネクタ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FNE-28G

色

材質

適合管

ネジの呼び

長さ

(mm)

型

タイプ

材質詳細

色詳細

最小発注数量
グレー
樹脂
PF管28(MFは除く)
呼び28用(G1) 
139
-
G
PE
グレー(本体)、ベージュ(コネクタ)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473円
( 520円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、スラブ、はり側壁への落し込み等、どんな場所にも使用できます
・コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです
・コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより巾が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューエンドカバー (オールポジション型) ワンタッチ型の型番FNE-28Gのページです。 型番FNE-28Gに関する仕様情報を記載しております。
ニューエンドカバー (オールポジション型) ワンタッチ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューエンドカバー (オールポジション型) ワンタッチ型
ニューエンドカバー (オールポジション型) Gタイプ
CPアダプター ワンタッチ型
コンビネーションカップリング ワンタッチ型 PF管⇔VE管
曲がりコネクタ(30°) ワンタッチ型
GPアダプター Gタイプ ねじ付 ワンタッチ型
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格473円232円 -498円 -509円 -196円 -453円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました