エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

送りエンド用 デッキプレート台座

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

巾

(mm)

縦

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
送りエンド(Gタイプ)
85
49.2
12
10個
送りエンド(Gタイプ、ダブル送りエンドは除く)、ニュー送りエンド(サイズ28は除く)、PF管ニュー送りエンド(サイズ22は除く)
98
48
9
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
112円
( 123円 )
1日目
186円
( 205円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・送りエンドをデッキプレートに取り付けるための台座です
・ケーブルを傷つけません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送りエンド用 デッキプレート台座のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送りエンド用 デッキプレート台座
プラスエンド(スクリュー釘なし)用 デッキプレート台座
グラスウール台座
PF管クリップ (縦型)エコノミー W3/8ボルト用 取り付けワンタッチ
ロックバンド (吊りバンドタイプ)
台付片サドル用台座
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格112円-158円305円79円 -131円118円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
色黄黄シルバーグレーミルキーホワイトグレー
材質樹脂樹脂鉄樹脂ナイロン樹脂
材質詳細PEPESPHCPOMPAABS
備考デッキプレート厚:~1.6mm、ドリル径:10~13mmデッキプレート厚:~1.6mm、ドリル径:9~13mmグラスウール厚:50mm、ホルソー下穴径:27mm、サドル取り付けピッチ:38、42、45、49、55、65mm取付ピッチ:~1.5m以下許容静荷重:34N(3.5kgf)-
適合・適用ホルソー径:35mmホルソー径:42mm4mmタッピンねじW3/8ボルト、3分異形鉄筋ボルト:W3/8台付鉄片サドル、台付ステンレス片サドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト