エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ケーブルハンガー (ダブルタイプ) 取り付けワンタッチ

通常単価(税別)
165円~263円
税込単価
182円~289円
通常出荷日:1日目

【特長】・二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管の取り付け(支持)に使用します・吊りボルトへの取り...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合管

適合・適用

最小発注数量
PF管28・36
ボルト:W3/8、W1/2、適合冷媒管:保温材10mm付(5・6分)
10個
PF管16・22
ボルト:W3/8、W1/2、適合冷媒管:保温材10mm付(2・3・4分)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
263円
( 289円 )
1日目
165円
( 182円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管の取り付け(支持)に使用します
・吊りボルトへの取り付けワンタッチ!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルハンガー (ダブルタイプ) 取り付けワンタッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルハンガー (ダブルタイプ) 取り付けワンタッチ
ケーブルハンガー 取り付けワンタッチ
PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付
仮枠ブッシング® (コンパクトタイプ) Gタイプ
エンドカバー (コンパクトタイプ) Gタイプ スクリュー釘付
仮枠コンビネーションカップリング (コンパクトタイプ) Gタイプ CD管⇒PF管
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格165円-99円 -1,415円170円 -191円 -186円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
色グレーグレーベージュグレーグレーベージュ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂難燃ABS
巾(mm)161641.4---
タイプダブルタイプ--GGG
材質詳細POMPOMABS難燃PE(本体)、ABS他(コネクタ)PVC(本体)、ABS他(コネクタ)難燃ABS(カップリング本体)、PC(ストッパー)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト