エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 色

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PF管片サドル (ナイロンタイプ)

型番:

KTF-12NK
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

KTF-12NKの仕様・寸法情報

色
黒
材質
樹脂
適合管
マシンフレキ12
長さ(mm)
36.6
材質詳細
PE、PA
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KTF-12NK

色

最小発注数量
黒
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61円
( 67円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内・機械まわりに最適なナイロンタイプです。
・ビス1本でマシンフレキをガッチリ固定!

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF管片サドル (ナイロンタイプ)の型番KTF-12NKのページです。 型番KTF-12NKに関する仕様情報を記載しております。
PF管片サドル (ナイロンタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PF管片サドル (ナイロンタイプ)
PF管両サドル マシンフレキ用
PF管ステンレス片サドル(取付金具付)
PF・VE兼用サドル (磁石タイプ) ワンタッチ取付
PF管化粧カバー
PF管ステンレスクリップ (取付金具付)
メーカー未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業未来工業
通常価格61円722円270円 -1,415円586円 -540円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質樹脂樹脂ステンレス樹脂樹脂ステンレス
適合管マシンフレキ12マシンフレキ70カタログ参照PF管16(MFは除く)、VE管16--
長さ(mm)36.6163--100064.5
材質詳細PE、PAPVCSUS304ABSPVCSUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました