メカニカル部品技術窓口
【特長】・ディスプレイを完全に固定するタイプです。・取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固(R)...
詳細を確認
DFR-AF
※1:取りつけ用ボルトは付属していません。

DFR-AA
※1:六角穴付き低頭ボルト(M8×16mm)が付属しています。

DFR-PB

| - | DFR-AF | DFR-AA/DFR-PB |
|---|---|---|
| ディスプレイ用プレート | SPHC 静電塗装 | |
| 固定用プレート | SS400 静電塗装 | - |
| ブラケット | - | A6063 アルマイト処理 |
| 型番 | A | M(d) | W | 質量(g) | 最大搭載質量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFR-75-AF-** | 75 | M4(5) | M5(6) | M6(7) | M8(9) | 90 | 630 | 10kg |
| DFR-100-AF-** | 100 | M4(5) | M5(6) | M6(7) | M8(9) | 115 | 735 | 10kg |
| 型番 | A | B | W | L1 | L | 質量(g) | 最大搭載質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFR-75-AA-40 | 75 | 40 | 90 | 17 | 38 | 400 | 10kg |
| DFR-100-AA-40 | 100 | 40 | 115 | 17 | 38 | 505 | 10kg |
| 型番 | A | D | W | L1 | L | 質量(g) | 最大搭載質量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFR-100-PB-** | 100 | 28 | 30 | 34 | 115 | 35 | 59 | 610-350 | 10kg |
| 40 | 42.7 | - | 115 | 39 | 67 | 600-630 | 10kg | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,436円 ( 4,880円 ) | 4日目 |
2,643円 ( 2,907円 ) | 4日目 |
2,754円 ( 3,029円 ) | 4日目 |
2,754円 ( 3,029円 ) | 4日目 |
4,656円 ( 5,122円 ) | 4日目 |
2,883円 ( 3,171円 ) | 4日目 |
2,883円 ( 3,171円 ) | 4日目 |
2,883円 ( 3,171円 ) | 4日目 |
6,997円 ( 7,697円 ) | 4日目 |
7,912円 ( 8,703円 ) | 4日目 |
【特長】
・ディスプレイを完全に固定するタイプです。
・取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固(R)を用意しています。
・ディスプレイ用プレートのみでも購入できます。
【用途】
・工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械。