17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DAP 丸パイプ-標準タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DAP 丸パイプ-標準タイプ

販売終了

型番

DAP-30-450

2020年08月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・アルミニウム合金製の丸パイプです。
・ディスプレイ用の配線を、パイプの内部を通してまとめることができます。操作中における、配線の引っかかりなどを防止します。
・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作できます。

指定中の仕様・寸法情報

寸法D(φ)
30
寸法L(mm)
450
寸法t(mm)
2
本体材質
A6063
表面処理
アルマイト処理
質量(g)
225
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト