エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM

通常単価(税別)
40,040
税込単価
44,044
通常出荷日:1日目

産業設備や装置の三相電源の監視に最適。22.5mm幅。1c×2リレー出力■特長・インバータノイズ耐性を...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら
詳細を確認

型番:

K8AK-PM1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K8AK-PM1の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K8AK-PM1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,040
( 44,044 )
1日目

詳細情報

基本情報

産業設備や装置の三相電源の監視に最適。22.5mm幅。1c×2リレー出力

■特長
・インバータノイズ耐性を強化。
・三相3線・4線式回路の過・不足電圧と逆相欠相監視が1台で可能。
・三相3線・4線式回路への対応はディップスイッチによる切替方式。
・出力接点1c×2、AC250V 5A(抵抗負荷)。
・過電圧・不足電圧を個別接点にて出力可能。
・様々な国の電源仕様に1台で対応。(ディップスイッチ切替)
・LEDで接点状態を把握可能。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【SDカードのプロモーション】
     1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
     2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
     3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PMの型番K8AK-PM1のページです。 型番K8AK-PM1に関する仕様情報を記載しております。
三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三相電圧+逆相欠相リレー K8AK-PM
逆相欠相リレー K8AK-PH
三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ
逆相欠相リレー K8DS-PH
三相電圧リレー K8AK-PW
単相電圧リレー K8DT-VS
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格40,0407,39732,1417,01032,03421,321
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜

その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト