エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

逆相欠相リレー K8AK-PH

通常単価(税別)
7,397
税込単価
8,137
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

電圧検出方式の三相逆相欠相リレー。22.5mm幅 2cリレー出力。【特長】・インバータノイズ耐性を強化...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

K8AK-PH1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K8AK-PH1の仕様・寸法情報

用途
その他
ラッチ機能
端子形状
その他
代表規格
CE / UL / CUL / CCC / CSA
寸法 高さ(mm)
95
寸法 幅(mm)
22.5
寸法 奥行き(mm)
100
用途詳細
過電流/欠相/反相/不足電流検出用
端子形状詳細
ねじ端子
種類
逆相欠相リレー
定格電圧
三相3線:AC200~480V
AC定格負荷
AC250V/5A
DC定格負荷
DC30V/5A
出力形式
2c×1
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K8AK-PH1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,397
( 8,137 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

電圧検出方式の三相逆相欠相リレー。22.5mm幅 2cリレー出力。
【特長】
・インバータノイズ耐性を強化
・電源投入と同時に、正相、逆相、欠相を判別します
・モータ運転中の欠相検出可能
・AC250V 5A(抵抗負荷)2c×1
・LEDで出力状態を把握可能
・モータの逆転防止リレーとして最適

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆相欠相リレー K8AK-PHの型番K8AK-PH1のページです。 型番K8AK-PH1に関する仕様情報を記載しております。
逆相欠相リレー K8AK-PHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
逆相欠相リレー K8AK-PH
逆相欠相リレー K8DS-PH
三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ
三相電圧リレー K8AK-PW
単相電流リレー K8AK-AS
単相電圧リレー K8DT-VS
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格7,3977,01032,14132,03410,736 -21,321
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途その他その他その他その他その他その他
ラッチ機能
端子形状その他その他その他その他その他その他
代表規格CE / UL / CUL / CCC / CSACE / UL / CUL / CCC / CSACE / UL / CCCCE / UL / CUL / CCC / CSACE / UL / CUL / CCC / CSACE / UL / CCC
寸法 高さ(mm)95801009595100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング