17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

単相電圧リレー K8DT-VS

通常単価(税別)
21,321特別価格
税込単価
23,453特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。装置に加わる異常電圧値を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

AC定格負荷

DC定格負荷

電源電圧

出力形式

整定範囲

設定レンジ

出力定格

RoHS?最小発注数量
AC250V/5A
DC30V/5A
AC100-240V
リレー(1c)
AC/DC1~10V / AC/DC3~30V / AC/DC15~150V
AC/DC0~10V / AC/DC0~30V / AC/DC0~150V
-
10
1個
AC250V/5A
DC30V/5A
AC/DC24V
リレー(1c)
AC/DC1~10V / AC/DC3~30V / AC/DC15~150V
AC/DC0~10V / AC/DC0~30V / AC/DC0~150V
-
10
1個
AC250V/5A
DC30V/5A
AC100-240V
リレー(1c)
AC/DC20~200V / AC/DC30~300V / AC/DC60~600V
AC/DC0~200V / AC/DC0~300V / AC/DC0~600V
-
10
1個
AC250V/5A
DC30V/5A
AC/DC24V
リレー(1c)
AC/DC20~200V / AC/DC30~300V / AC/DC60~600V
AC/DC0~200V / AC/DC0~300V / AC/DC0~600V
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,321
( 23,453 )
1日目
21,32112,792
( 14,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,321
( 23,453 )
1日目
21,321
( 23,453 )
1日目

詳細情報

基本情報

制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。
装置に加わる異常電圧値を検出し、装置故障を保護。
過電圧または不足電圧モードのどちらかに設定して使用。
【特長】
・直流/交流電流に1台で対応(共用)。
・動作値、復帰値、起動ロックタイマ、動作時間を設定可能。
・配線工数削減に効くプッシュインPlus端子。ケージクランプ方式でも使えるので、素線(より線)も配線可能。渡り配線に対応したダブル挿入穴(全端子対応)。
・接触信頼性に優れるトランジスタ出力を追加。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単相電圧リレー K8DT-VSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単相電圧リレー K8DT-VS
単相過不足電圧リレー K8DT-VW
三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ
単相電流リレー K8AK-AS
三相電圧リレー K8AK-PW
逆相欠相リレー K8AK-PH
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格21,32128,84132,14110,736 -32,0347,397
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
用途その他その他その他その他その他その他
ラッチ機能
端子形状その他その他その他その他その他その他
代表規格CE / UL / CCCCE / UL / CCCCE / UL / CCCCE / UL / CUL / CCC / CSACE / UL / CUL / CCC / CSACE / UL / CUL / CCC / CSA
寸法 高さ(mm)100100100959595
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング