エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM

型番:

K8DS-PM1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K8DS-PM1の仕様・寸法情報

用途
その他
ラッチ機能
端子形状
その他
代表規格
CE / UL / CUL / CCC / CSA
寸法 高さ(mm)
80
寸法 幅(mm)
17.5
寸法 奥行き(mm)
74
用途詳細
過電流/欠相/反相/不足電流検出用
端子形状詳細
ねじ端子
種類
三相電圧+逆相欠相リレー
定格電圧
三相3線:AC200、220、230、240V
AC定格負荷
AC250V/5A
DC定格負荷
DC30V/5A
出力形式
1c接点出力
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K8DS-PM1

定格電圧

RoHS?最小発注数量
三相3線:AC200、220、230、240V
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,093
( 19,902 )
1日目

詳細情報

基本情報

産業設備や装置の三相電源の監視に最適。17.5mm幅。1cリレー出力

■特長
・インバータノイズ耐性を強化。
・三相3線式回路の過・不足電圧と逆相欠相監視が1台で可能。
・出力接点1c×1、AC250V 5A(抵抗負荷)。
・様々な国の電源仕様に1台で対応。(ロータリスイッチ切替)
・LEDで接点状態を把握可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PMの型番K8DS-PM1のページです。 型番K8DS-PM1に関する仕様情報を記載しております。
三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM
逆相欠相リレー K8DS-PH
三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ
逆相欠相リレー K8AK-PH
三相電圧リレー K8AK-PW
単相電圧リレー K8DT-VS
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格18,0937,01032,1417,39732,03421,321
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
用途その他その他その他その他その他その他
ラッチ機能
端子形状その他その他その他その他その他その他
代表規格CE / UL / CUL / CCC / CSACE / UL / CUL / CCC / CSACE / UL / CCCCE / UL / CUL / CCC / CSACE / UL / CUL / CCC / CSACE / UL / CCC
寸法 高さ(mm)80801009595100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング