17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

サーミスタモータ保護リレー K8AK-TS / PT

通常単価(税別)
5,174
税込単価
5,691
通常出荷日:1日目

モータの内部損失による温度上昇を監視■特長・温度、逆相、欠相監視をDIN22.5mmサイズで実現(-P...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

電源電圧

設定レンジ

RoHS?最小発注数量
AC/DC24V
-
10
1個
AC100-240V
AC/DC0~200V / AC/DC0~300V / AC/DC0~600V
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,174
( 5,691 )
1日目
5,174
( 5,691 )
1日目

詳細情報

基本情報

モータの内部損失による温度上昇を監視

■特長
・温度、逆相、欠相監視をDIN22.5mmサイズで実現(-PTタイプ)。
・形K8AK-PT同士の密着取りつけも可能。
・モータの内部監視専用で整定不要。
・テスト/リセットボタン付きで出力の動作確認が可能。
・サーミスタの断線や短絡も監視。
・手動復帰、自動復帰に1台で対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーミスタモータ保護リレー K8AK-TS / PTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーミスタモータ保護リレー K8AK-TS / PT
三相電圧リレー K8AK-PW
単相電流リレー K8AK-AS
逆相欠相リレー K8AK-PH
温度警報器 K8AK-TH
導電式レベルスイッチ K8AK-LS
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格5,17432,03410,736 -7,3977,477 -13,819 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途その他その他その他その他その他その他
ラッチ機能
端子形状その他その他その他その他その他その他
代表規格CE / UL / CUL / CCC / CSACE / UL / CUL / CCC / CSACE / UL / CUL / CCC / CSACE / UL / CUL / CCC / CSACE / UL / CUL / CSACE / UL / CUL / CCC / CSA
寸法 高さ(mm)959595959595

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング