17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

単相電流リレー K8AK-AS

通常単価(税別)
10,73613,956
税込単価
11,81015,352
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

産業設備や装置の電流監視に最適。【特長】・過電流または不足電流の監視が可能・市販CT(CT二次側電流 ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電源電圧

入力種類

整定範囲

設定レンジ

RoHS?最小発注数量
AC/DC24V
直接入力
AC/DC2~20mA / AC/DC10~100mA / AC/DC50~500mA
AC/DC0~20mA / AC/DC0~100mA / AC/DC0~500mA
10
1個
AC100-240V
直接入力
AC/DC2~20mA / AC/DC10~100mA / AC/DC50~500mA
AC/DC0~20mA / AC/DC0~100mA / AC/DC0~500mA
10
1個
AC/DC24V
直接入力/市販CT
AC/DC0.1~1A / AC/DC0.5~5A / AC/DC0.8~8A
AC/DC0~1A / AC/DC0~5A / AC/DC0~8A
-
1個
AC100-240V
直接入力/市販CT
AC/DC0.1~1A / AC/DC0.5~5A / AC/DC0.8~8A
AC/DC0~1A / AC/DC0~5A / AC/DC0~8A
-
1個
AC/DC24V
専用CT
AC10~100A / AC20~200A
AC0~100A / AC0~200A
-
1個
AC100-240V
専用CT
AC10~100A / AC20~200A
AC0~100A / AC0~200A
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,865
( 15,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,789
( 14,068 )
1日目
13,956
( 15,352 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,956
( 15,352 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,956
( 15,352 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,736
( 11,810 )
1日目

詳細情報

基本情報

産業設備や装置の電流監視に最適。
【特長】
・過電流または不足電流の監視が可能
・市販CT(CT二次側電流 0~1A、0~5A)とセットで使用可能
・手動復帰、自動復帰に1台で対応
・起動ロックと動作時間を個別に整定可能
・出力接点1c×1、AC250V 5A(抵抗負荷)
・出力接点のノーマルオープン/ノーマルクローズ切り替え可能
・LEDで出力状態を把握可能
・入力-電源間絶縁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単相電流リレー K8AK-ASのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単相電流リレー K8AK-AS
逆相欠相リレー K8AK-PH
単相電圧リレー K8DT-VS
単相過不足電圧リレー K8DT-VW
三相電圧リレー K8AK-PW
逆相欠相リレー K8DS-PH
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格10,736-7,39721,32128,84132,0347,010
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目
用途その他その他その他その他その他その他
ラッチ機能
端子形状その他その他その他その他その他その他
代表規格CE / UL / CUL / CCC / CSACE / UL / CUL / CCC / CSACE / UL / CCCCE / UL / CCCCE / UL / CUL / CCC / CSACE / UL / CUL / CCC / CSA
寸法 高さ(mm)95951001009580
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング