17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

NXシリーズ システムユニット NX-PC I/O電源接続ユニット

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

端子数

(点)

RoHS?最小発注数量
IOG:16
10
1個
IOV:16
10
1個
IOV:8、IOG:8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,630
( 3,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,630
( 3,993 )
1日目
3,630
( 3,993 )
1日目

詳細情報

基本情報

NXシリーズ用のI/O電源接続ユニット。
【特長】
・EtherCATカプラまたはEtherNet/IP(TM)カプラのスレーブターミナルおよびNXシリーズCPUユニットへ装着して、電源の追加供給、端子の追加が可能。
・スクリューレスクランプ端子台で、配線工数を大幅に削減。
・ユニット幅は12mmで省スペース化を実現。
・I/O電源接続ユニットは、追加のI/O電源端子として使用可能。
・脱着式スクリューレス端子台の採用により、メンテナンス性向上。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NXシリーズ システムユニット NX-PC I/O電源接続ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NXシリーズ システムユニット NX-PC I/O電源接続ユニット
NXシリーズ システムユニット オプション
NXシリーズ EtherCATカプラユニット NX-ECC エンドカバー
Controller Linkユニット/サポートボード CS1W 中継端子台
プログラマブルコントローラ CP1H オプション品
プログラマブルコントローラ CP1L LCDオプションボード
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格3,6306741,6996,47015,3067,525
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類その他その他その他中継端子台アダプタその他
商品名称I/O電源接続 ユニット端子台エンドカバーController Link用 中継端子台CJユニットアダプタLCDオプションボード
接続方法スクリューレスクランプ端子台-----
よく一緒に購入される商品

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング