エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

RFIDシステム V680Sシリーズ Modbus TCPタイプ用 延長ケーブル

通常単価(税別)
16,937円~20,812円
税込単価
18,631円~22,893円
通常出荷日:1日目

RFIDシステム V680Sシリーズ Modbus TCPタイプ用の延長ケーブル

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
10
対応
1個
20
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,937円
( 18,631円 )
1日目
20,812円
( 22,893円 )
1日目

詳細情報

基本情報

RFIDシステム V680Sシリーズ Modbus TCPタイプ用の延長ケーブル

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RFIDシステム V680Sシリーズ Modbus TCPタイプ用 延長ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RFIDシステム V680Sシリーズ Modbus TCPタイプ用 延長ケーブル
非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS
V640シリーズ オプション品
カレントセンサ SAO
フレキシブル・セーフティユニット G9SX
セーフティガード・スイッチングユニット G9SX-GS
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格16,937円-30,127円 -62,590円14,054円28,162円 -58,207円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目39日目在庫品1日目〜1日目
種類RFID関連セーフティ関連-その他セーフティ関連セーフティ関連
製品種類延長ケーブル非接触式ドアスイッチコントローラIDリンクユニットカレントセンサ-セーフティガード・スイッチングユニット
備考専用コネクタ-専用コネクタタイプ-RS-232C、RS-485---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト