エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

RFIDシステム V680シリーズ ハンディリーダライタ

通常単価(税別)
95,973円
税込単価
105,570円
通常出荷日:1日目

RFIDシステム V680シリーズ ハンディリーダライタです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

製品種類

電源電圧

(V)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
汎用シリアルタイプ
DC5
対応
1個
ゼブラテクノロジーズ社製ハンディターミナル接続タイプ
DC5
対応
1個
USBタイプ(0.8M)
DC5
-
1個
USBタイプ(1.9M)
DC5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,973円
( 105,570円 )
1日目
95,973円
( 105,570円 )
1日目
95,973円
( 105,570円 )
1日目
95,973円
( 105,570円 )
1日目

詳細情報

基本情報

RFIDシステム V680シリーズ ハンディリーダライタです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RFIDシステム V680シリーズ ハンディリーダライタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RFIDシステム V680シリーズ ハンディリーダライタ
RFIDシステム(ハイスタンダード・電磁結合方式530kHz) V600シリーズ
RFIDインタフェースユニット
電力調整器 Unitz D3000シリーズ
電力調整器 Unitz B3000シリーズ
電力調整器 Unitz E3000シリーズ
メーカーオムロンオムロン三菱電機エンジニアリング東北電子東北電子東北電子
通常価格95,973円885円111,709円 -72,675円 -34,608円 -80,750円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目5日目5日目〜5日目〜5日目〜
種類RFID関連RFID関連RFID関連電力調整器電力調整器電力調整器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト