17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

3MTM シールドイーサネットケーブル STPタイプ(Cat5e対応・2重シールド)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M<sup>TM</sup> シールドイーサネットケーブル STPタイプ(Cat5e対応・2重シールド)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VOL-5ESFLB-L0.5-GY-IC

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ラッチ折れ防止プロテクタ付き。
・環境に優しいLSZH(ロースモークゼロハロゲン)ケーブル。
・這い回しがしやすい細経ケーブル。
・幅広い長さバリエーションをラインナップ。最短0.25mから対応。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

指定中の仕様・寸法情報

カテゴリ
CAT5e
シールド構造
シールドあり・STP
シールド詳細
二重シールド
長さ(m)
0.5
ケーブル特性
ノンハロゲン
ケーブル導体
より線
結線
ストレート
クリーム・オフホワイト
シース(外被)材質
LSZH
芯数(結線ピン数)
8芯
導体サイズ
AWG26(0.12sq)
ケーブル外径(mm)
5.0~5.9

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト