ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

静科 一人静タイプA用角つなぎワク

静科 一人静タイプA用角つなぎワク SZK-WY
通常単価(税別)
14,529円
税込単価
15,982円
通常出荷日:6日目

【特長】・一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。・カットは電動のこ...

詳細を確認

型番:

SZK-WY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SZK-WYの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SZK-WY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,529円
( 15,982円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。
・カットは電動のこぎりで可能です。
【商品仕様】
・品名:角つなぎ枠
・長さ(mm):4100
・トラスココード:856-0423
・質量:2.5kg
【材質/仕上】
・アルマイト加工済アルミ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静科 一人静タイプA用角つなぎワクの型番SZK-WYのページです。 型番SZK-WYに関する仕様情報を記載しております。
静科 一人静タイプA用角つなぎワクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静科 一人静タイプA用角つなぎワク
静科 一人静タイプA用H型枠
一人静タイプA
静科 一人静タイプA用端面補強枠
MP-A 電力量計用取付板
MPH-A ハーフカバー付電力量計用取付板
メーカー静科静科静科静科日東工業日東工業
通常価格14,529円14,529円62,072円 -7,683円1,860円 -3,720円
通常出荷日6日目6日目5日目〜6日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用パネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました