エレクトロニクス部品技術窓口

Mini-Com(TM) Cat5e スプリングシャッター付きローゼットキット

  • 種類
    その他
  • カテゴリ
    CAT5e
  • シールド
    その他
  • 適合ケーブル(線種)
    より線/単線
  • 色
    ホワイト
  • 適合ケーブル(AWG)
    AWG22 / AWG24 / AWG26 / AWG23 / AWG25
  • 絶縁体外径 (φmm)
    1.52(Max)
  • 適合ケーブル
    外径:φ5.08~φ8.38mm

ご注意

  • モジュラージャックの成端には成端工具「EGJT-1」をご使用ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 寸法 本体タテ(mm)

  • 寸法 本体ヨコ(mm)

  • 寸法 本体奥行(mm)

  • ポート数

型番リスト

表示件数

寸法 本体タテ

(mm)

寸法 本体ヨコ

(mm)

寸法 本体奥行

(mm)

ポート数

最小発注数量
24.89
37.59
66.04
1
1個
30.00
95.35
93.98
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,707円
( 2,978円 )
1日目
11,101円
( 12,211円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵用のスプリングシャッター付き(自動開閉型)ローゼットキット
・マグネットおよびケーブルをまとめるための結束バンド付き
・Cat5e シャッターモジュラージャック(CJH5E88TGIW)組込済み

ご注意

  • モジュラージャックの成端には成端工具「EGJT-1」をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Mini-Com(TM) Cat5e スプリングシャッター付きローゼットキットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
LAN配線工事
5
満足度:5.0
昔からこのメーカーのものを利用してきましたが、 特に初期不良のものにあたったことはないので、品質はいいと思います。 昔の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Mini-Com(TM) Cat5e スプリングシャッター付きローゼットキット
Mini-Com(TM) Cat6 スプリングシャッター付きローゼットキット
Mini-Com(TM)Cat6A スプリングシャッター付きローゼットキット
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ
LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ)110工具圧接タイプ
LANケーブル延長 シールド無 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットミスミミスミミスミ
通常価格2,707円-5,837円3,876円 -800円832円1,203円
通常出荷日1日目〜3日目4日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他ジャック(パネル取り付けタイプ)ジャック(パネル取り付けタイプ)ジャック(パネル取り付けタイプ)
カテゴリCAT5eCAT6CAT6ACAT5eCAT5eCAT6A
シールドその他その他その他有(STP)有(STP)無(UTP)
適合ケーブル(線種)より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線より線/単線
色ホワイトホワイトホワイトその他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト