エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パンドウイット テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具

通常単価(税別)
561,894円
税込単価
618,083円
通常出荷日:1日目

【特長】・テンション保持型ステンレススチールバンド用の結束工具です。・保持強度を保つため、ロッキングボ...

詳細を確認

型番:

MTRTH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MTRTHの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MTRTH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
561,894円
( 618,083円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テンション保持型ステンレススチールバンド用の結束工具です。
・保持強度を保つため、ロッキングボールをロック位置まで押し込み、余長部分を面一でカットします。
・耐久性のある確実な結束ができます。
【用途】
・テンション保持型ステンレススチールバンドの締め付けと切断。
【商品仕様】
・バンド幅:7.9mm用
・JANコード:0074983023035
・トラスココード:825-7451
・質量:1.76kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンドウイット テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具の型番MTRTHのページです。 型番MTRTHに関する仕様情報を記載しております。
パンドウイット テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンドウイット テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具
パンドウイット テンション保持型ステンレススチールバンド質量:480g
ステンレス結束バンド結束工具
ステンレスバンド取り外し可能タイプ用切断工具
パンドウイット MLTタイプ ステンレススチールバンド(幅12.7mm長さ300mm)
手動式結束工具用テンションロッキングキット KGTS-ETL
メーカーパンドウイットパンドウイットミスミトラスコ中山パンドウイットパンドウイット
通常価格561,894円13,752円13,233円6,871円13,103円2,852円
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目1日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました