エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

住友電工 熱収縮チューブ 一般用 黒【10個入り】

通常単価(税別)
1,910円
税込単価
2,101円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐油性、耐薬品性に優れています【用途】・電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防...

詳細を確認
  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。

型番:

SMT-A12B-10M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

SMT-A12B-10Mの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SMT-A12B-10M
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,910円
( 2,101円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性、耐薬品性に優れています
【用途】
・電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
【商品仕様】
・収縮前内径(mm):12.4±0.4
・色:黒
・適合電線(mm[[の2乗]]):22
・収縮後内径(mm):7.6
・長さ(m):1
・袋内容:黒×10本
・使用温度範囲:-55~105℃
・収縮完了温度:115℃
・内径収縮率:40%(115℃加熱時)
・JANコード:4548291857096
・トラスココード:828-7649
・質量:120g
【材質/仕上】
・電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂

ご注意

  • カタログ記載の内径サイズ(呼称サイズ)は、
    チューブの折径(扁平に折りたたんだ幅)ではなく、
    すべて円形状での直径を意味します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工 熱収縮チューブ 一般用 黒の型番SMT-A12B-10Mのページです。 型番SMT-A12B-10Mに関する仕様情報を記載しております。
住友電工 熱収縮チューブ 一般用 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工 熱収縮チューブ 一般用 黒
住友電工 熱収縮チューブ 一般用 透明
熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ
Sumitomo スミチューブ 収縮前 3.6mm, 収縮後 1.8mm, 黒(一般用)
Sumitomo スミチューブ 収縮前 20.4mm, 収縮後 13mm, 黒(一般用)
メーカー住友電工ファインポリマー住友電工ファインポリマー住友電工ファインポリマー住友電工ファインポリマー住友電工住友電工
通常価格1,910円2,266円3,052円 -223円 -288円536円
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました