エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

吉野 ケーブルガードクロス ロール 1m×20m

通常単価(税別)
158,836円
税込単価
174,720円
通常出荷日:1日目

【特長】・延焼防止対策など屋外の使用に適しています。・水系耐炎コーティング加工の為、接炎しても燃え広が...

詳細を確認

型番:

YS-CGC-R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

YS-CGC-Rの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
YS-CGC-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158,836円
( 174,720円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・延焼防止対策など屋外の使用に適しています。
・水系耐炎コーティング加工の為、接炎しても燃え広がりにくく、生地が柔らかいので扱いやすいです。
・特殊シリカ繊維の高密度織物の片面に水系耐炎コーティングを施した不燃材です。
・アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
【用途】
・ケーブル線路の延焼防止材として。
・電力・通信施設・工場・プラントなどの電線、ケーブルの火災予防。
・あらゆる耐火、防火の為の縫製加工用として。
【商品仕様】
・長さ(m):20
・厚さ(mm):0.7
・幅(m):1
・厚さ:約0.7mm
・JANコード:4571163736366
・トラスココード:854-9799
・質量:14.4kg
【材質/仕上】
・特殊シリカ繊維織物 片面水系耐炎コーティング加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吉野 ケーブルガードクロス ロール 1m×20mの型番YS-CGC-Rのページです。 型番YS-CGC-Rに関する仕様情報を記載しております。
吉野 ケーブルガードクロス ロール 1m×20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吉野 ケーブルガードクロス ロール 1m×20m
吉野 ケーブルガードクロス カット 1m×m
BP53-M ケーブルファスナー・マジックタイプ
コルゲートチューブ 内径15.3mm 長さ10m
コルゲートチューブ 内径5.3mm 長さ10m
コルゲートチューブ 内径7.4mm 長さ10m
メーカー吉野吉野日東工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格158,836円10,081円15,813円 -4,663円2,943円2,622円
通常出荷日1日目6日目3日目1日目1日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました