17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法タテ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

カードホルダ BP84-451A・BP84-452A【50個入り】

通常単価(税別)
4,0504,710
税込単価
4,4555,181
通常出荷日:3日目

【特長】・負荷名称などの銘板にご利用ください。・カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。・裏面...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

BP84-451Aの外観・寸法

BP84-451Aの外観・寸法

  • ヨコ:45mm、タテ:13mm
BP84-452Aの外観・寸法

BP84-452Aの外観・寸法

  • ヨコ:45mm、タテ:25mm

型番リスト

表示件数

寸法タテ

(mm)

RoHS?最小発注数量
13
10
1パック

50個入り

25
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,050
( 4,455 )
3日目
4,710
( 5,181 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・負荷名称などの銘板にご利用ください。
・カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。
・裏面シール付です。
材質:ポリプロピレン
・色彩:透明

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 図面ホルダ 画像

    ミスミ

    図面ホルダ

    頑丈なスチール製の図面ホルダです。追加で必要になった場合などに最適です。

  • BP85 図面ホルダ 画像

    日東工業

    BP85 図面ホルダ

    盤に貼付け可能な図面ホルダーです。裏面シール付。BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カードホルダ BP84-451A・BP84-452Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カードホルダ BP84-451A・BP84-452A
BP85 図面ホルダ
BP85-S 図面ホルダ(外付タイプ)
図面ホルダー ZH-A
プラスチック図面ホルダー DHP
カード・ホルダー(接着固定式・ビス止め併用)
メーカー日東工業日東工業日東工業篠原電機カメダデンキ篠原電機
通常価格4,050-850 -33,2501,038 -620 -5,385 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
色彩又は表面処理透明透明----
材質ポリプロピレンポリスチレン---
寸法ヨコ(mm)45-340(本体)、250(収納部)---
摘要カバー開閉式、記名紙付属-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

図面ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト