エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 計器定格

  • 目盛

    ~mm
  • 分流器付属 有無

    ~mm
  • 分流器定格(A)

    ~mm
  • リード線付属 有無

    ~mm
  • リード線長さ(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

YM-8NDAシリーズ 直流電流計(機械式指示計器) 分流器併用タイプ

通常単価(税別)
5,352円
税込単価
5,887円
通常出荷日:9日目

機械式指示計器、分流器併用タイプの直流電流計。【特長】・直流回路の電流を計測/表示する計器。【用途】・...

詳細を確認

型番:

YM-8NDA 100MV0-3A B SHT3Aナシ リードセン1Mナシ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

YM-8NDA 100MV0-3A B SHT3Aナシ リードセン1Mナシの仕様・寸法情報

計器定格
100mV
目盛
0-3A
接続方式またはCT比
分流器併用
管理指針
赤指針
計器正面寸法(横×縦)(mm)
82×82
分流器付属 有無
無
分流器定格(A)
3
リード線付属 有無
無
リード線長さ(m)
1
RoHS2(10物質)?
-

商品情報

YM-8NDAシリーズ 直流電流計(機械式指示計器) 分流器併用タイプの仕様

製品イメージ

製品イメージ

YM-8NDA接続図

YM-8NDA接続図

寸法図表

  • 奥行きA寸法:41

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

製品仕様

-角形計器
Y-Nシリーズ
サイズ(ヨコ×タテ)mm82×82
形名YM-8NDA
動作原理可動コイル形
階級(級)2.5
目盛長(mm)7090
質量(kg)0.10.15
計器の定格と納期区分最大目盛値納期内部抵抗(Ω)または電圧降下
ダイレクト計器
(注1)
100μA△2,000Ω
200μA△1,200Ω
300μA△1,000Ω
500μA△730Ω
1mA○200Ω
3mA○70Ω
5mA○8Ω
10mA○2Ω
20mA○0.8Ω
50、100mA
200、500mA
1、2、5、7.5A
10、15、20、30A
○60mV
分流器併用1A~7,500A△60mV、100mV
(消費電流:約20mA)注2
特殊仕様リード線調整抵抗器付○製作可
外形寸法図掲載ページ40

注1:使用回路電圧は600V以下です。
注2:分流器併用の場合は48ぺージ「分流器併用直流電流計」をご参照のうえ、リード線の太さと片道長さ、または往復抵抗値を指定ください。

分流器併用直流電流計のリード線最大許容値一覧表

分流器併用直流電流計2mm2のリード線を使用した
ときの最大片道長さ(m)
(当メーカー標準リード線)
3.5mm2のリード線を使用した
ときの最大片道長さ(m)
形名計器定格(mV)リード線最大許容抵抗値(Ω)
YM-206NDA,YM-208NDA
YM-210NDA
YM-8NDA,YM-10NDA
60以上 75未満0.723969
75以上 100未満1.5584149
100以上 150未満2.37128227
150以上4.02217384

備考

  1. ※1両振計器の場合は、各定格の絶対値の和が計器定格となります。
  2. ※2上表の値を越えるリード線長さが必要な場合は、断面積の大きいリード線を使用するか、または定格電圧の大きい分流器をご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
YM-8NDA 100MV0-3A B SHT3Aナシ リードセン1Mナシ

計器定格

目盛

分流器付属 有無

分流器定格

(A)

リード線付属 有無

リード線長さ

(m)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
100mV
0-3A
無
3
無
1
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,352円
( 5,887円 )
9日目

詳細情報

基本情報

機械式指示計器、分流器併用タイプの直流電流計。
【特長】
・直流回路の電流を計測/表示する計器。
【用途】
・送配電線路、負荷機器などの電流計測に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YM-8NDAシリーズ 直流電流計(機械式指示計器) 分流器併用タイプの型番YM-8NDA 100MV0-3A B SHT3Aナシ リードセン1Mナシのページです。 型番YM-8NDA 100MV0-3A B SHT3Aナシ リードセン1Mナシに関する仕様情報を記載しております。
YM-8NDAシリーズ 直流電流計(機械式指示計器) 分流器併用タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YM-8NDAシリーズ 直流電流計(機械式指示計器) 分流器併用タイプ
YS-8NAAシリーズ 交流電流計(機械式指示計器)
松井製作所 乾燥機用 電流計
メーカー三菱電機三菱電機松井製作所
通常価格5,352円3,390円 -4,000円
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目
接続方式またはCT比分流器併用--
管理指針赤指針--
計器正面寸法(横×縦)(mm)82×8282×82-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アナログメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました