エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 定格電圧(V)

  • ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

通常単価(税別)
12,093
税込単価
13,302
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

外形は超小型、光源は小型機並の実力です。【特長】・超小型電球回転灯です。・オプションでポール取付けが可...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

ASS-100Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ASS-100Yの仕様・寸法情報

発光部形状
弾頭形
大きさ(φ)
66
定格電圧(V)
AC100V
光源
電球
取付方法
直取付
ブザー有無
点灯/点滅
点灯
回転
定格電圧 詳細(V)
-
使用電圧(V)
90~110
消費電力(回転・表示灯)(W)
10
突入電流(回転・表示灯)(A)
1
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
ASS-100Y

定格電圧

(V)

定格電圧 詳細

(V)

使用電圧

(V)

消費電力(回転・表示灯)

(W)

突入電流(回転・表示灯)

(A)

RoHS?最小発注数量
AC100V
-
90~110
10
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,093
( 13,302 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

外形は超小型、光源は小型機並の実力です。
【特長】
・超小型電球回転灯です。
・オプションでポール取付けが可能で、環境に応じて視認性を高めます。
・グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。
・保護特性IP23(正方向取付け時)です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)の型番ASS-100Yのページです。 型番ASS-100Yに関する仕様情報を記載しております。
電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)
電球回転灯 AMシリーズ(φ130/直付け)
LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)
パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)
パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)
パワーLED回転灯 LRMTシリーズ(φ130/耐震型/直付け)
メーカーPro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
通常価格12,09318,72010,970 -11,795 -11,320 -16,180
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目
発光部形状弾頭形円筒形弾頭形弾頭形円筒形円筒形
大きさ(φ)661306684106130
光源電球電球LEDLEDLEDLED
取付方法直取付直取付直取付直取付直取付直取付
ブザー有無
よく一緒に購入される商品

回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト