17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MELSEC-Fシリーズ シーケンサ実習機 FX3U-32MT-SIM3H FX3U-32MT-SIM3H

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MELSEC-Fシリーズ シーケンサ実習機 FX3U-32MT-SIM3H

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FX3U-32MT-SIM3H

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

シーケンスの基礎とデータ処理/高速処理/アナログ制御まで学べる学習機材。
【特長】
・スイッチやランプなど、電機機器の配線実習が可能
・実際の装置と同じFA用のセンサやランプでシーケンス制御の学習が可能
・スイッチを使ったON/OFF制御からデジタルスイッチや7セグメント表示器の制御まで、幅広い総合学習が可能です
・速カウンタを使った高速制御、電圧入力や電圧出力を使ったアナログ制御の学習が簡単に行えます
・5.7 型のカラー液晶表示器 GT14で制御状態や数値内容の確認が簡単に行えます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

置換前型名
シーケンサ実習機
UL
×
cUL
×
CE(LVD)
×
用途
シーケンスの基礎とデータ処理、高速処理、アナログ制御まで学べる学習機材
備考
スイッチを使ったON/OFF制御からデジタルスイッチや7セグメント表示器の制御まで、幅広い総合学習が可能。5.7型のカラー液晶表示器GT14で制御状態や数値内容の確認が簡単に行えます。
RoHS?
6
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト