エレクトロニクス部品技術窓口
配線フリーのLAN用アダプタとスイッチング。【特長】・工場内LAN(Ethernet)の無線化で、ライ...
詳細を確認
無線LANアダプタの外観
※代表型番の画像です。
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 有線 LAN部 ※1,2 | インタフェース | IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) | |
| データ転送速度 | 10Mbps/100Mbps | ||
| 通信方式 | 全二重/半二重 | ||
| ポート数 | 1 | ||
| 無線 LAN部 ※3 | IEEE802.11a | 伝送形式 | IEEE802.11a準拠 OFDM(直交周波数分割多重)方式 |
| データ 転送速度 ※4 | 54、48、36、24、18、12、9、6Mbps(固定/自動) | ||
| IEEE802.11b | 伝送形式 | IEEE802.11b準拠 DSSS方式 | |
| データ 転送速度 ※4 | 11、5.5、2、1Mbps(固定/自動) | ||
| IEEE802.11g | 伝送形式 | IEEE802.11g準拠 OFDM(直交周波数分割多重)方式 | |
| データ 転送速度 ※4 | 54、48、36、24、18、12、9、6Mbps(固定/自動) | ||
| チャネル | 使用国により異なります。 製品のユーザーズマニュアルをご参照ください。 | ||
| セキュリティ | WEP, WPA-PSK(AES, TKIP), WPA2-PSK(AES, TKIP), AES-OCB, WSL(WSL以外の暗号と併用可) APのみ:WPA(AES, TKIP), WPA2(AES, TKIP), MACアドレスフィルタリング, IEEE802.1X(EAP-TLS, PEAP) | ||

生産設備とVPNルーターの間を無線化

NZ2EHG-T8Nの外観
| 使用周囲温度 | 0~50℃ | |
|---|---|---|
| 保存周囲温度 | -10~+60℃ | |
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH, 結露なきこと | |
| 浮遊粉塵 | 特にひどくないこと | |
| 腐食性ガス | ないこと | |
| 耐振動 | 掃引耐久 | 10~57Hz/片振幅0.15mm, 57~150Hz/2.0G X, Y, Z方向各40分 (JIS C 60068-2-6, IEC 60068-2-6 に準拠) |
| 耐衝撃 | JIS C 60068-2-27, IEC 60068-2-27 に準拠 (15G X, Y, Z方向各11ms正弦半波) | |
| 接地 | D種接地(旧第3種接地) | |
| 設置場所 | 制御盤内 | |
| イーサネット規格 | IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab準拠 |
|---|---|
| データ転送速度 | 10Mbps/100Mbps/1,000Mbps(自動認識) |
| アクセス方式 | CSMA/CD |
| 通信方式 | 全ポートFull/Half Duplex(自動認識) |
| トポロジ | スター型 |
| フロー制御 | 全二重通信:IEEE802.3x準拠フロー制御 半ニ重通信:バックプレッシャー |
| ポート数 | 8 |
| スイッチング方式 | ストア&フォワード |
| アドレステーブル | 8,192エントリ |
| ジャンボフレーム | 9.6Kバイト |
| バッファ容量 | 512Kバイト |
| エージングタイム | 最大300s |
| LED表示 | POWER(緑), LINK/ACT 10M(黄色), LINK/ACT 100M(緑), LINK/ACT 1,000M(緑) |
| 定格入力電圧 | DC12~24V±5% |
| FG端子 | 電源コネクタにFG端子を装備 |
| 消費電流 | DC12V入力時:0.65A DC24V入力時:0.35A |
| 質量 | 0.36kg |
| 本体設置方法 | DINレール, 壁面 |

NZ2MHG-T8F2の外観
| 使用周囲温度 | 0~60℃ | ||
|---|---|---|---|
| 保存周囲温度 | -25~+75℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 5~95%RH,結露なきこと | ||
| 保存周囲湿度 | 5~95%RH,結露なきこと | ||
| 耐振動 | JIS B 350 2, IEC 61 131-2 に適合 | 断続的な振 動がある場合 | 周波数:5~8.4Hz, 片振幅:3.5mm 周波数:8.4~150Hz, 定加速度:9.8m/s2 掃引回数:X, Y, Z各方向10回 |
| 連続的な振 動がある場合 | 周波数:5~8.4Hz, 片振幅:1.75mm 周波数:8.4~150Hz, 定加速度:4.9m/s2 | ||
| 耐衝撃 | JIS B 3502, IEC 61131-2 に適合 (147m/s2, XYZ3方向各3回) | ||
| 使用雰囲気 | 腐食性ガス, 可燃性ガスがなく, 導電性のじんあいがひどくないこと | ||
| 使用標高 | 0~2,000m | ||
| 設置場所 | 制御盤内 | ||
| オーバボルテージカテゴリ | II以下 | ||
| 汚染度 | 2以下 | ||
| 装置クラス | Class I | ||
| 通信速度(通信方式) | 1000BASE-LX | 1Gbps(全二重) | |
|---|---|---|---|
| 1000BASE-SX | 1Gbps(全二重) | ||
| 1000BASE-T | 1Gbps(全二重) | ||
| 100BASE-TX | 100Mbps(全二重) | ||
| 10BASE-T | 10Mbps(全二重) | ||
| 最大セグメント長 | 1000BASE-LX | 5km | |
| 1000BASE-SX | 550m | ||
| 1000BASE-T | 100m | ||
| 100BASE-TX | 100m | ||
| 10BASE-T | 100m | ||
| 通信インタフェース | Ethernetポート | RJ45コネクタ | 8ポート(うち2ポートは光ファイバポートと同時使用不可) |
| 光ファイバポート | SFPコネクタ | 2ポート | |
| フレームサイズ(ジャンボフレーム対応) | 64~9,022バイト(VLAN設定データ含む) | ||
| MACアドレス学習数 | 最大2,048個 | ||
| MACアドレスエージングタイマ | 300s | ||
| VLAN機能 | VLAN ID範囲 | 0~4,095 | |
| ポートVLANのVLAN ID設定数 | 1ポートにつき1個 | ||
| タグVLANのVLAN ID設定数 | 1ポートにつき最大4,096個 | ||
| 高信頼化/冗長化機能 | ERP | 冗長化方式 | Ethernet Ring Protection (ERP) |
| ERP設定可能なポート数 | 2ポート | ||
| ERPの経路切替え時間 | 障害発生から10ms以下 | ||
| LA | 冗長化方式 | Link Aggregation (LA) | |
| LA設定可能なポート数 | 4ペア(1ペア2ポート) | ||
| LAの経路切替え時間 | 障害発生から1秒以下 | ||
| 起動時間 | 約1分 | ||
| CC-Link IEでのカスケード接続段数 | 最大20段 | ||
| Ethernetでのカスケード接続段数 | 制限なし | ||
| 定格入力電圧 | DC24V(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V) | ||
| 定格入力電流 | 1.20A | ||
| 最大突入電流 | 60A 1ms以下 | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
82,915円 ( 91,207円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
163,893円 ( 180,282円 ) | 5日目 |
115,880円 ( 127,468円 ) | 9日目 |
配線フリーのLAN用アダプタとスイッチング。
【特長】
・工場内LAN(Ethernet)の無線化で、ライン新設・レイアウト変更も柔軟に対応可能。
・配線フリーで、配線工事費を大幅削減できる。
・セキュリティ規格WPA2/WPAに対応。
・安心セキュリティで外部からの不正アクセスを防止。
・NZ2EHG-T8N:高さ94×幅39×奥行き120mm、質量0.36kg。
・NZ2MHG-T8F2:高さ147×幅70×奥行き122mm、質量0.95kg。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタ
3.8通常価格(税別):642円~

三菱電機
MELSEC-F コネクタ変換アダプタ
4.5通常価格(税別):3,052円~

オムロン
DeviceNet 周辺機器
4.4通常価格(税別):560円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ オプション
0通常価格(税別):999円~

オムロン
プログラムリレー ZEN パソコン接続ケーブル
5通常価格(税別):8,285円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタ
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリ
4.5通常価格(税別):6,970円~

三菱電機エンジニアリング
ネジ端子台用オプション 短絡バー
0通常価格(税別):4,783円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~