17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

MELSEC-Qシリーズ メモリカード用カバー

通常単価(税別)
2,700
税込単価
2,970
通常出荷日:5日目

ユニバーサルモデルQCPUやハイパフォーマンスモデルQCPUに装着可能なメモリカード保護カバー

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【SDカードのプロモーション】
    1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
    2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
    3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用シリーズ

カバー色

RoHS?最小発注数量
ユニバーサルモデルQCPU
グレー
6
1個
ハイパフォーマンスモデルQCPU / プロセスCPU / 二重化CPU
無色
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700
( 2,970 )
5日目
2,700
( 2,970 )
5日目

詳細情報

基本情報

ユニバーサルモデルQCPUやハイパフォーマンスモデルQCPUに装着可能なメモリカード保護カバー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【SDカードのプロモーション】
    1、パナソニック ミスミ限定 産業用micro SDカード2GBはこちら
    2、パナソニック 長寿命・高性能・高品質 SDカード512MB~16GB はこちら
    3、トランセンド 安価品 SDカード4GB~32GBはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ メモリカード用カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ メモリカード用カバー
MELSEC-Qシリーズ SRAMカード用バッテリ/メモリカード用アダプタ
MELSEC-Qシリーズ I/Oスロット用ブランクカバー
MELSEC-Qシリーズ RS-232コネクタ抜け防止用ホルダ
MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用機能拡張ボード
MELSEC-F コネクタタイプ用電源ケーブル
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格2,7001,815 -2,1711,8151,955300
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
用途メモリカード保護カバーメモリカード用アダプタQベースユニットI/Oスロット用ブランクカバーシーケンサCPUのRS-232特殊アダプタ接続用コネクタタイプ用電源ケーブル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング