エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

MELSEC-Qシリーズ RS-232コネクタ抜け防止用ホルダ

MELSEC-Qシリーズ RS-232コネクタ抜け防止用ホルダ Q6HLD-R2
通常単価(税別)
1,815
税込単価
1,997
通常出荷日:5日目

三菱汎用シーケンサ。【特長】・MELSEC-Qシリーズ用。【用途】・RS-232コネクタ抜け防止用ホル...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

Q6HLD-R2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Q6HLD-R2の仕様・寸法情報

UL
×
cUL
×
CE(LVD)
×
用途
シーケンサCPUのRS-232
その他仕様
コネクタ抜け防止用
RoHS?
6

商品情報

MELSEC-Qシリーズ RS-232コネクタ抜け防止用ホルダの仕様

MELSEC-Qシリーズ RS-232コネクタ抜け防止用ホルダ イメージ

MELSEC-Qシリーズ RS-232コネクタ抜け防止用ホルダ イメージ

概要シーケンサCPUのRS-232コネクタ抜け防止用
適合規格NK

型番リスト

表示件数
型番
Q6HLD-R2
RoHS?最小発注数量
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,815
( 1,997 )
5日目

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・MELSEC-Qシリーズ用。
【用途】
・RS-232コネクタ抜け防止用ホルダ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ RS-232コネクタ抜け防止用ホルダの型番Q6HLD-R2のページです。 型番Q6HLD-R2に関する仕様情報を記載しております。
MELSEC-Qシリーズ RS-232コネクタ抜け防止用ホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ RS-232コネクタ抜け防止用ホルダ
MELSEC-Fシリーズ パソコン用RS-232C通信ケーブル(9pin⇔9pin)
MELSEC-Qシリーズ I/Oスロット用ブランクカバー
MELSEC-F コネクタタイプ用電源ケーブル
MELSEC-Fシリーズ 増設延長ケーブル
MELSEC-Qシリーズ SRAMカード用バッテリ/メモリカード用アダプタ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格1,81518,0472,1713002,880 -1,815 -
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜5日目
UL×××××
cUL×××××
CE(LVD)××××××
用途シーケンサCPUのRS-232パソコン用RS-232C接続ケーブルQベースユニットI/Oスロット用ブランクカバーコネクタタイプ用電源ケーブル増設ユニット用延長ケーブルメモリカード用アダプタ
その他仕様コネクタ抜け防止用シーケンサに増設したRS-232C機能拡張ボードやアダプタでパソコンと接続することができます。入出力占有点数:16点(I/O割付:空き 16点)FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UCシーケンサ、FX2N-10GM、20GM、FX3U-20SSC-H用電源ケーブル(1m)1システムにつき1本のみ使用可。入力/出力ユニット(増設ケーブルタイプ)またはインテリジェント機能ユニットに接続する場合、コネクタ変換アダプタ(FX5-CNV-BC)を併用することで接続可。(各増設機器には標準の接続ケーブルが付属、または内蔵)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング