17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタ

通常単価(税別)
6423,005
税込単価
7063,306
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

三菱汎用シーケンサ。【特長】・MELSEC-Qシリーズ用。【用途】・DINレール取付アダプタ。

  • 商品画像は代表画像となります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタの仕様例

Q6DIN1

Q6DIN1 イメージ

Q6DIN1 イメージ

概要DINレール取付用アダプタ
Q38B/Q312B/Q38DB/Q312DB/Q68B/Q612B/Q38RB/Q68RB/Q65WRB用
適合DINレール:TH35-7.5Fe,TH35-7.5Al,TH35-15Fe
適合規格NK ABS

Q6DIN1A

概要DINレール取付用アダプタ(防振金具セット)
Q3□B/Q3□DB/Q6□B/Q38RB/Q68RB/Q65WRB用
適合DINレール:TH35-7.5Fe,TH35-7.5Al,TH35-15Fe

型番リスト

表示件数

用途

その他仕様

RoHS?最小発注数量
DINレール取付用アダプタ
Q38B/Q312B/Q38DB/Q312DB/Q68B/Q612B/Q38RB/Q68RB/Q65WRB用
6
1個
DINレール取付用アダプタ(防振金具セット)
Q3□B/Q3□DB/Q6□B/Q38RB/Q68RB/Q65WRB用
6
1個
DINレール取付用アダプタ
Q35B/Q35DB/Q65B/Q00JCPU/Q00UJCPU用
6
1個
DINレール取付用アダプタ
Q3□SB/Q33B/Q52B/Q55B/Q63B用
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,073
( 1,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,005
( 3,306 )
在庫品1日目当日出荷可能
872
( 959 )
在庫品1日目当日出荷可能
642
( 706 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

三菱汎用シーケンサ。
【特長】
・MELSEC-Qシリーズ用。
【用途】
・DINレール取付アダプタ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタのレビュー
3.8平均満足度:3.86件のレビュー
急遽DINレールに
4
満足度:4.0
現場でDINレールがあったため急遽取り付けることになり購入しました。取り付けの際に力をこめないと付かなく、破損しそうにな...もっと読む
1人が参考にしています。
客先で使用。用途詳細不明
5
満足度:5.0
客先で使い慣れているとの事で、問題なく使用できているようです。
0人が参考にしています。
制御盤の中に付けるために使用
3
満足度:3.0
三菱の制御盤を利用していてその該当部品なので選定しました。今のところ、使用していて破損等はありません。取り付けは簡単にス...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤製作にて
4
満足度:4.0
短納期(翌日着)対応がとてもたすかりました。 価格をもう少し下げてもらえると、注文頻度があがるのですが。
0人が参考にしています。
注文し忘れて
3
満足度:3.0
元々、シーケンサ本体をDINレール取り付けを想定しており ベースユニットを注文していたですがDINレール取り付けする 治...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタ
MELSEC-Qシリーズ I/Oスロット用ブランクカバー
MELSEC-Fシリーズ 増設延長ケーブル
MELSEC-F コネクタタイプ用電源ケーブル
MELSEC-Fシリーズ パソコン用RS-232C通信ケーブル(9pin⇔9pin)
MELSEC-Qシリーズ 32点圧接端子台アダプタ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格642-2,1712,880 -30018,047979 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類アダプタブランクカバーケーブルケーブルケーブルアダプタ
UL×××××
cUL×××××
CE(LVD)××××××
その他仕様適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al、TH35-15Fe入出力占有点数:16点(I/O割付:空き 16点)1システムにつき1本のみ使用可。入力/出力ユニット(増設ケーブルタイプ)またはインテリジェント機能ユニットに接続する場合、コネクタ変換アダプタ(FX5-CNV-BC)を併用することで接続可。(各増設機器には標準の接続ケーブルが付属、または内蔵)FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UCシーケンサ、FX2N-10GM、20GM、FX3U-20SSC-H用電源ケーブル(1m)シーケンサに増設したRS-232C機能拡張ボードやアダプタでパソコンと接続することができます。-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング