17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

MELSEC-Fシリーズ 増設入力ブロック用入力電源ケーブル

MELSEC-Fシリーズ 増設入力ブロック用入力電源ケーブル
通常単価(税別)
300
税込単価
330
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

三菱マイクロシーケンサ。【特長】・MELSEC-Fシリーズ用。【用途】・増設入力ブロック用入力電源ケー...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MELSEC-Fシリーズ 増設入力ブロック用入力電源ケーブルの仕様

FX2NC-10BPCB1

FX2NC-10BPCB1 イメージ

FX2NC-10BPCB1 イメージ

用途増設機器用(コネクタタイプ)入力電源渡りケーブル
ケーブル長0.1m

FX2NC-100BPCB

FX2NC-100BPCB イメージ

FX2NC-100BPCB イメージ

用途増設機器用(コネクタタイプ)入力電源ケーブル
FX2NC用入力専用増設ブロックやFX2NC/FX3UC用特殊増設ブロックにDC24Vの入力電源を供給するためのケーブル(FX1NC,FX3GC,FX2NC,FX3UC基本ユニット,FX2N-10GM,20GMなどに付属)
ケーブル長1m

型番リスト

表示件数

UL

cUL

用途

ケーブル長

(m)

その他仕様

RoHS?最小発注数量
×
×
増設機器用(コネクタタイプ)入力電源渡りケーブル
0.1
-
6
1個
増設機器用(コネクタタイプ)入力電源ケーブル
1
FX2NC用入力専用増設ブロックやFX2NC/FX3UC用特殊増設ブロックにDC24Vの入力電源を供給するためのケーブル(FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC基本ユニット、FX2N-10GM、20GMなどに付属)
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

三菱マイクロシーケンサ。
【特長】
・MELSEC-Fシリーズ用。
【用途】
・増設入力ブロック用入力電源ケーブル。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MELSEC-Fシリーズ 増設入力ブロック用入力電源ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Fシリーズ 増設入力ブロック用入力電源ケーブル
MELSEC-Fシリーズ 増設延長ケーブル
MELSEC-F コネクタタイプ用電源ケーブル
MELSEC-F シーケンサ接続ケーブル
MELSEC-F コネクタ変換アダプタ
MELSEC-Fシリーズ パソコン用RS-232C通信ケーブル(9pin⇔9pin)
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格3002,880 -3001,900 -3,052 -18,047
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルケーブルケーブルケーブルアダプタケーブル
CE(LVD)××××××

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング