17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

MELSEC-Fシリーズ 増設延長ケーブル

MELSEC-Fシリーズ 増設延長ケーブル
通常単価(税別)
2,8803,390
税込単価
3,1683,729
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

三菱マイクロシーケンサ。【特長】・MELSEC-Fシリーズ用。・増設ユニットを延長するケーブルです。・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MELSEC-Fシリーズ 増設延長ケーブルの仕様

FX5-30EC

FX5-30EC イメージ

FX5-30EC イメージ

用途増設ユニット用延長ケーブル
ケーブル長0.3m

FX5-65EC

FX5-65EC イメージ

FX5-65EC イメージ

用途増設ユニット用延長ケーブル
ケーブル長0.65m

型番リスト

表示件数

適用シリーズ

ケーブル長

(m)

RoHS?最小発注数量
-
0.3
6
1個
増設ユニット用延長ケーブル
0.65
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,880
( 3,168 )
5日目
3,390
( 3,729 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

三菱マイクロシーケンサ。
【特長】
・MELSEC-Fシリーズ用。
・増設ユニットを延長するケーブルです。
・1システムにつき1本のみ使用可能です。
・入力/出力ユニット(増設ケーブルタイプ)、高速パルス入出力ユニットまたはFX5インテリジェント機能ユニットに接続する場合、コネクタ変換アダプタ(FX5-CNV-BC)を併用することで接続することができます。(各増設機器には標準の接続ケーブルが付属、または内蔵されています)
【用途】
・増設延長ケーブル。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MELSEC-Fシリーズ 増設延長ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-Fシリーズ 増設延長ケーブル
MELSEC-F コネクタタイプ用電源ケーブル
MELSEC-Fシリーズ パソコン用RS-232C通信ケーブル(9pin⇔9pin)
MELSEC-Qシリーズ I/Oスロット用ブランクカバー
MELSEC-F シーケンサ接続ケーブル
MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格2,880-30018,0472,1711,900 -642 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルケーブルケーブルブランクカバーケーブルアダプタ
UL×××××
cUL×××××
CE(LVD)××××××
用途増設ユニット用延長ケーブルコネクタタイプ用電源ケーブルパソコン用RS-232C接続ケーブルQベースユニットI/Oスロット用ブランクカバー--
よく一緒に購入される商品

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング