17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

MELSEC-F シーケンサ接続ケーブル

MELSEC-F シーケンサ接続ケーブル
通常単価(税別)
1,9004,790特別価格
税込単価
2,0905,269特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

MELSEC-Fシリーズ シーケンサ接続ケーブル。【特長】・FX-30P用のラインナップ有り。【用途】...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MELSEC-F シーケンサ接続ケーブルの仕様

 
MELSEC-Fシリーズ シーケンサ接続ケーブル:関連画像

FX-20P-CAB0の外観

MELSEC-Fシリーズ シーケンサ接続ケーブル:関連画像

FX-20P-CABの外観

MELSEC-Fシリーズ シーケンサ接続ケーブル:関連画像

FX-20P-CADPの外観

製品仕様

FX-20P-CAB0

接続可能機器 FX0S,FX1S,FX3S,FX0N,FX1N,FX3G,FX2N,FX3U,FX1NC,FX3GC,FX2NC,FX3UC
用途 FX-20P,FX-30P用シーケンサ接続ケーブル
コネクタ仕様 FX-20P,FX-30P側 MINI-DIN 8Pinオス
シーケンサ側 MINI-DIN 8Pinオス
ケーブル長 1.5m

FX-20P-CAB

接続可能機器 FX1,FX2,FX2C,FX-20P-ADP
用途 FX-20P用シーケンサ接続,FX-20P-ADP接続ケーブル
コネクタ仕様 FX-20P側 MINI-DIN 8Pinオス
シーケンサ,FX-20P-ADP側 D-SUB 25Pin
ケーブル長 1.5m

FX-20P-CADP

接続可能機器 FX0S,FX1S,FX0N,FX1N,FX3G,FX2N,FX3U,FX1NC,FX3GC,FX2NC,FX3UC
用途 FX-20P-CABと組み合わせてFX-20Pとシーケンサを接続するケーブル
コネクタ仕様 FX-20P-CAB側 D-SUB 25Pinメス
シーケンサ側 MINI-DIN 8Pinオス
ケーブル長 0.3m

型番リスト

表示件数

用途

ケーブル長

(m)

その他仕様

RoHS?最小発注数量
FX-20P用シーケンサ接続、FX-20P-ADP接続ケーブル
1.5
FX1、FX2、FX2Cシーケンサに接続することができます。FX-20PとFX-20P-ADP形電源アダプタを接続することができます。
6
1個
FX-20P、FX-30P用シーケンサ接続ケーブル
1.5
FX0S、FX1S、FX3S、FX0N、FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UCシーケンサに接続することができます。
6
1個
FX1、FX2、FX2Cシーケンサに接続可能、FX-20PとFX-20P-ADP形電源アダプタを接続可
0.3
FX-20P-CABと組合せてFX0S、FX1S、FX0N、FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UCに接続することができます。
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7903,592
( 3,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,790
( 5,269 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,900
( 2,090 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

MELSEC-Fシリーズ シーケンサ接続ケーブル。
【特長】
・FX-30P用のラインナップ有り。
【用途】
・他機器との接続に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MELSEC-F シーケンサ接続ケーブルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プログラムをシーケンサに書き込む際に使用
5
満足度:5.0
プログラムをシーケンサ(MELSEC-Fシリーズ)に書き込む際に使用しています。ケーブル使用時も特に不具合などありません...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-F シーケンサ接続ケーブル
MELSEC-F コネクタタイプ用電源ケーブル
MELSEC-Fシリーズ 増設延長ケーブル
MELSEC-Fシリーズ パソコン用RS-232C通信ケーブル(9pin⇔9pin)
MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタ
MELSEC-Qシリーズ I/Oスロット用ブランクカバー
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格1,900-3002,880 -18,047642 -2,171
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルケーブルケーブルケーブルアダプタブランクカバー
UL×××××
cUL×××××
CE(LVD)××××××
よく一緒に購入される商品

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング