17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

MELSEC-F コネクタ変換アダプタ

通常単価(税別)
3,0523,281
税込単価
3,3573,609
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シーケンサオプションのMELSEC-Fシリーズ コネクタ変換アダプタ。【特長】・延長ケーブルとブロック...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

MELSEC-F MELSEC iQ-F コネクタ変換アダプタの仕様

FX2N-CNV-BCの製品情報

X0N-30EC、またはFX0N-65EC形増設延長ケーブルで増設ブロックや特殊ブロックを延長する場合に、延長ケーブルとブロック側標準ケーブルの接続を中継する。

MELSEC-Fシリーズ コネクタ変換アダプタ:関連画像

FX2N-CNV-BCの外観

MELSEC-Fシリーズ コネクタ変換アダプタ:関連画像

FX2N-CNV-BCの外形図
単位:mm

FX2NC-CNV-IFの製品情報

FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UCシーケンサにFX0N、FX2N用の増設機器を接続する際の変換アダプタ。
適合規格:LR

MELSEC-Fシリーズ コネクタ変換アダプタ:関連画像

FX2NC-CNV-IFの外観

MELSEC-Fシリーズ コネクタ変換アダプタ:関連画像

FX2NC-CNV-IFの外形図
単位:mm

FX5-CNV-BCの製品情報

増設タイプのユニット間で増設延長ケーブルを接続するために、コネクタを変換するアダプタ。
増設延長ケーブルと増設ケーブルタイプのユニットの間に接続して用いる。
適合規格:CE(EMC) UL/cUL KC ABS DNV GL LR BV RINA NK KR

MELSEC-Fシリーズ コネクタ変換アダプタ:関連画像

FX5-CNV-BCの外観

MELSEC-Fシリーズ コネクタ変換アダプタ:関連画像

FX5-CNV-BCの外形図
単位:mm

型番リスト

表示件数

UL

cUL

用途

その他仕様

RoHS?最小発注数量
×
×
FX0N、FX2N増設ブロック延長用アダプタ
FX0N-30EC、またはFX0N-65EC形増設延長ケーブルで増設ブロックや特殊ブロックを延長するばあいに、延長ケーブルとブロック側標準ケーブルの接続を中継します。
10
1個
×
×
FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UCシーケンサに端子台タイプ増設機器接続用
FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UCシーケンサにFX0N、FX2N用の増設機器を接続する際の変換アダプタです。
10
1個
コネクタ変換アダプタ
増設タイプのユニット間で増設延長ケーブルを接続するために、コネクタを変換するアダプタ。増設延長ケーブルと増設ケーブルタイプのユニットの間に接続して用います。
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,281
( 3,609 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,052
( 3,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,280
( 3,608 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シーケンサオプションのMELSEC-Fシリーズ コネクタ変換アダプタ。
【特長】
・延長ケーブルとブロック側標準ケーブルの接続を中継。
【用途】
・FX0N、FX2N増設ブロック延長用アダプタ(FX2N-CNV-BC)。
・FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UCシーケンサ用(FX2NC-CNV-IF)。
・端子台タイプ増設機器接続用(FX2NC-CNV-IF)。
・コネクタ変換アダプタ(FX5-CNV-BC)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-F コネクタ変換アダプタのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
FX3UCへの増設
5
満足度:5.0
FX3UCへ増設ユニットを取り付ける際に問題なく使用出来ました。
0人が参考にしています。
FXの増設ブロック延長用に使用
4
満足度:4.0
FXの増設ブロック延長用に使用しています。増設ユニットを付けるスペースがないので、改造で増設ユニットだけを上に設置してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MELSEC-F コネクタ変換アダプタ
MELSEC-F シーケンサ接続ケーブル
MELSEC-F コネクタタイプ用電源ケーブル
MELSEC-Fシリーズ 増設延長ケーブル
MELSEC-Qシリーズ DINレール取付アダプタ
MELSEC-Qシリーズ 32点圧接端子台アダプタ
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格3,052-1,900 -3002,880 -642 -979 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類アダプタケーブルケーブルケーブルアダプタアダプタ
CE(LVD)××××××

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング