17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

UL2464-OHFRPCVV ロボットケーブル(定格300V・80℃)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

UL2464-OHFRPCVV ロボットケーブル(定格300V・80℃)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UL2464-OHFR-PCVV AWG17X2C-1

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品は300V EXT-TYPEII/2517 LF 2X16AWG-1です。仕様の違いをご確認ください。

特殊合金「高力銅合金」を導体に採用し、耐屈曲性が向上した定格300V・80℃のロボットケーブル。
【特長】
・導体の引っ張り強度は純銅線と比較して約2倍
・ケーブルの耐屈曲・耐捻回特性は一般計装ケーブルの約10倍
・標準で耐油・耐熱特性を付与
・ケーブルベア内配線やロボット内配線を考慮して耐摩擦・摩耗特性を付与
・絶縁体に耐熱性ビニルを使用しており、耐屈曲性と経済性に優れたケーブルです
【用途】
・工作機械やロボットの内部配線及びケーブルベア内配線など、ケーブルに負荷のかかる配線環境に最適
・各種 FA 機器の可動部、ケーブルベア等の信号用ケーブル、または電源用ケーブルとして最適です

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]はこちら
    ※代替品シリーズ電子機器ロボット用ケーブル 300V EXT-TypeII/2517 LFから仕様差異をご確認ください。
  • 本商品はメーカーにて23年4月製造分より、線芯識別のドットマーク印字仕様が変更となります。
    詳細に関しましては、リンクより変更内容詳細をご確認ください。
    在庫なくなり次第順次新仕様にて出荷予定となります。

指定中の仕様・寸法情報

芯数(芯)
2
AWGサイズ(AWG)
[17~16] 17
導体断面積(mm2)
1.25
シールド
定格電圧
300V
特性
耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ / 耐磨耗性
仕上り外径(mm)
8.3
シース(外被)色
安全規格
UL RECOGNIZED
全長(m)
1
アース線
なし
シース(外被)材料
PVC(塩ビ)

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト