17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が65型番あります。
  • フレームサイズ

    • その他
  • フレーム厚

    • その他
  • 定格電圧

  • センサ仕様

  • 安全規格

  • 最大風量(DC入力時)(m3/min)

    ~mm
  • 音圧レベル(DC入力時)(dB)

    ~mm
  • 最大静圧(DC入力時)(Pa)

    ~mm
  • スピードコード

  • サイズ

  • 厚み

  • コントロール方式

  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 定格入力(W)

    ~mm
  • 管理番号

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 10日以内

San Ace DCブロア

通常単価(税別)
2,6709,580
税込単価
2,93710,538
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

高静圧に特化したDCファン。【特長】・静圧が高く、直進性のある風が出せるため、局所冷却に最適・吸込口と...

詳細を確認
  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が65型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

DCサンエース ブロアファンの仕様

76×20mm厚

商品外観

商品外観

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)
  • 期待寿命 L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:AC50/60Hz 500V 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色 センサ:黄色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+70℃
  • 質量:58g
  • 下記の型番は、パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
9BD12SC6-1125 ~ 13.80.283.364,5000.2910.23001.24340,000/60℃
(70,000/40℃)
9BD12HC6-1125.5 ~ 13.80.212.524,2000.279.52300.924140,000/60℃
(70,000/40℃)
9BD12FC6-1125.5 ~ 13.80.182.163,9000.258.82000.83940,000/60℃
(70,000/40℃)
9BD24SC6-402410 ~ 27.60.163.8445000.2910.23001.24340,000/60℃
(70,000/40℃)
9BD24SC6-12410 ~ 27.60.143.364,5000.2910.23001.24340,000/60℃
(70,000/40℃)
9BD24HC6-12410 ~ 27.60.122.884,2000.279.52300.924140,000/60℃
(70,000/40℃)
9BD24FC6-12410 ~ 27.60.102.43,9000.258.82000.83940,000/60℃
(70,000/40℃)
  • ※ 周囲温度40℃の場合の期待寿命は参考値です。

120×32mm厚

商品外観

商品外観

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)
  • 期待寿命 L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:AC50/60Hz 500V 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色 センサ:黄色 コントロール: 茶色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+70℃
  • 質量:340g
  • 下記の型番は、PWM コントロール・パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
PWM
デューティ
サイクル
[%]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
9BFB12P2H0031210.8 ~ 13.21002.327.63,7501.656.51,2505.026240,000/60℃
(70,000/40℃)
9BFB24P2H0032421.6 ~ 26.4100
0
1.1
0.12
26.4
2.88
3,750
1,300
1.6
0.46
56.5
16.2
1,250
43
5.02
0.17
62
41
40,000/60℃
(70,000/40℃)
  • ※ 9BFB12P2H003のPWMデューティサイクル0%時の回転速度は0min-1
  • ※ 周囲温度40℃の場合の期待寿命は参考値です。
  • ※ 入力PWM周波数は、25kHzです。

97×33mm厚

商品外観

商品外観

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)
  • 期待寿命 L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:AC50/60Hz 500V 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色 センサ:黄色 コントロール:茶色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+70℃
  • 質量:190g
  • 下記の型番は、PWM コントロール・パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
PWM
デューティ
サイクル
[%]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
9BMB12P2K011210.8 ~ 13.21003.440.86,8501.6156.81,2805.146640,000/60℃
9BMB24P2K012421.6 ~ 26.41001.6238.886,8501.6156.81,2805.146640,000/60℃
9BMB24P2G012421.6 ~ 26.41000.8319.925,7501.3447.37603.056140,000/60℃
  • PWMデューティサイクル0%時の回転速度は0min-1
  • 入力PWM周波数は、25kHzです。

76×30mm厚

商品外観

商品外観

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命 L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:AC50/60Hz 500V 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色または青色 センサ:黄色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+60℃(109BD12HC2)、-20~+70℃(109BD12FC2、109BD12MC2、109BD24FC2、109BD24MC2)
  • 質量:100g
  • 下記の型番は、パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
109BD12HC21210.2 ~ 13.80.374.443,0000.3612.7151.90.6141.540,000/60℃
109BD12FC21210.2 ~ 13.80.273.242,6000.3110.9980.3943740,000/60℃
109BD12MC21210.2 ~ 13.80.141.682,1000.258.858.80.23632.540,000/60℃
109BD24HC22420.4 ~ 27.60.174.0830000.3612.7151.90.6141.540,000/60℃
109BD24FC22420.4 ~ 27.60.143.362,6000.3110.9980.3943740,000/60℃
109BD24MC22420.4 ~ 27.60.102.402,1000.258.858.80.23632.540,000/60℃

160×40mm厚

商品外観

商品外観

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命 L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:AC50/60Hz 500V 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色または青色 センサ:黄色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+70℃
  • 質量:580g
  • 下記の型番は、パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
109BG12HC11210.2 ~ 13.81.315.62,3001.6257.2313.61.2595540,000/60℃
109BG12MC11210.2 ~ 13.80.647.681,8001.2644.5156.80.6295040,000/60℃
109BG24HC12420.4 ~ 27.60.6214.882,3001.6257.2313.61.2595540,000/60℃
109BG24MC12420.4 ~ 27.60.317.441,8001.2644.5156.80.6295040,000/60℃

127×32mm厚

商品外観

商品外観

  • 材質 フレーム:樹脂(難燃グレード:UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード:UL94V-1)
  • 期待寿命 L10:残存率:90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態
  • 絶縁耐圧:AC50/60Hz 500V 1分間(リード線導体部・フレーム間)
  • ファン電源リード線:+ 赤色 - 黒色または青色 センサ:黄色
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)
  • 使用温度範囲:-20~+60℃(109BJ24HC2)、-20~+70℃(109BJ12HC2、109BJ12MC2)
  • 質量:290g
  • 下記の型番は、パルスセンサ付。
型番定格
電圧
[V]
使用電圧
範囲
[V]
定格
電流
[A]
定格
入力
[W]
定格
回転速度
[min-1]
最大
風量
[m3/min]
最大
風量
[CFM]
最大
静圧
[Pa]
最大
静圧
[inchH2O]
音圧
レベル
[dB(A)]
期待
寿命
[h]
109BJ12HC21210.2 ~ 13.80.526.242,4000.7827.5205.80.8264640,000/60℃
109BJ12MC21210.2 ~ 13.80.293.481,9000.6121.5109.80.4414040,000/60℃
109BJ24HC22420.4 ~ 27.60.266.242,4000.7827.5205.80.8264640,000/60℃
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、メーカーカタログ等を参照してください。

型番リスト

表示件数

フレームサイズ

フレーム厚

定格電圧

センサ仕様

安全規格

最大風量(DC入力時)

(m3/min)

音圧レベル(DC入力時)

(dB)

最大静圧(DC入力時)

(Pa)

スピードコード

サイズ

厚み

コントロール方式

定格電流

(A)

定格入力

(W)

管理番号

難燃グレード

RoHS?最小発注数量
[その他] その他
20mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
0.25
39
200
F
76×76mm
-
なし
0.18
2.16
1
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] その他
20mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
0.27
41
230
H
76×76mm
-
なし
0.21
2.52
1
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] その他
20mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
0.29
43
300
S
76×76mm
-
なし
0.28
3.36
1
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] その他
20mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV
0.25
39
200
F
76×76mm
-
なし
0.1
2.4
1
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] その他
20mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV
0.27
41
230
H
76×76mm
-
なし
0.12
2.88
1
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] その他
20mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV
0.29
43
300
S
76×76mm
-
なし
0.14
3.36
1
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] その他
20mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV
0.29
43
300
S
76×76mm
-
なし
0.16
3.84
40
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
-
1個
120x120
[その他] 32mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
1.6
62
1250
H
-
-
PWMコントロール付
2.3
27.6
003
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
120x120
[その他] 32mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV
1.6
62
1250
H
-
-
PWMコントロール付
1.1
26.4
003
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] 97x97
[その他] 33mm
DC12V
パルス
UL / TUV / CSA
1.04
56
410
F
-
-
なし
0.9
10.8
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] 97x97
[その他] 33mm
DC12V
パルス
UL / TUV / CSA
1.34
61
760
G
-
-
なし
1.8
21.6
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] 97x97
[その他] 33mm
DC12V
パルス
UL / TUV / CSA
1.04
56
410
F
-
-
PWMコントロール付
0.9
10.8
01
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] 97x97
[その他] 33mm
DC12V
パルス
UL / TUV / CSA
1.61
66
1280
K
-
-
PWMコントロール付
3.4
40.8
01
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] 97x97
[その他] 33mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV / CSA
1.22
59
610
S
-
-
なし
1.4
16.8
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
-
1個
[その他] 97x97
[その他] 33mm
DC24V
ロック
UL / CUL / TUV
1.34
61
760
G
-
-
なし
0.83
19.9
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
-
1個
[その他] 97x97
[その他] 33mm
DC24V
パルス
UL / TUV / CSA
1.34
61
760
G
-
-
なし
0.83
19.9
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] 97x97
[その他] 33mm
DC24V
UL / TUV
1.34
61
760
G
-
-
なし
0.83
19.9
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
-
1個
[その他] 97x97
[その他] 33mm
DC24V
パルス
UL / TUV / CSA
1.04
56
410
F
-
-
PWMコントロール付
0.45
10.8
01
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] 97x97
[その他] 33mm
DC24V
パルス
UL / TUV / CSA
1.34
61
760
G
-
-
PWMコントロール付
0.83
19.92
01
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] 97x97
[その他] 33mm
DC24V
パルス
UL / TUV / CSA
1.61
66
1280
K
-
-
PWMコントロール付
1.62
38.88
01
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] 97x97
[その他] 33mm
DC24V
パルス
UL / TUV / CSA
1.22
59
610
S
-
-
なし
0.7
16.8
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] 97x97
[その他] 33mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
1.85
69
1950
G
-
-
PWMコントロール付
6.2
74.4
001
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] 97x97
[その他] 33mm
DC24V
パルス
UL / CUL / TUV
1.85
69
1950
G
-
-
PWMコントロール付
3.1
74.4
001
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] 52x52
15mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
0.101
38
130
F
-
-
なし
0.08
0.96
1
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] 52x52
15mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
0.125
43
215
G
-
-
なし
0.12
1.44
1
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] 52x52
15mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
0.112
40
165
H
-
-
なし
0.1
1.2
1
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
[その他] 52x52
15mm
DC12V
パルス
UL / CUL / TUV
0.091
35
100
M
-
-
なし
0.06
0.72
1
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
-
1個
[その他] その他
[その他] その他
DC12V
UL / TUV / CSA
0.31
37
98
F
76×76mm
30mm
なし
0.27
3.24
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
[その他] その他
[その他] その他
DC12V
パルス
UL / TUV / CSA
0.31
37
98
F
76×76mm
30mm
なし
0.27
3.24
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
[その他] その他
[その他] その他
DC12V
ロック
UL / TUV / CSA
0.31
37
98
F
76×76mm
30mm
なし
0.27
3.24
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
[その他] その他
[その他] その他
DC12V
UL / TUV / CSA
0.36
41.5
151.9
H
76×76mm
30mm
なし
0.37
4.44
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
[その他] その他
[その他] その他
DC12V
パルス
UL / TUV / CSA
0.36
41.5
151.9
H
76×76mm
30mm
なし
0.37
4.44
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
[その他] その他
[その他] その他
DC12V
ロック
UL / TUV / CSA
0.36
41.5
151.9
H
76×76mm
30mm
なし
0.37
4.44
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
[その他] その他
[その他] その他
DC12V
UL / TUV / CSA
0.25
32.5
58.8
M
76×76mm
30mm
なし
0.14
1.68
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
[その他] その他
[その他] その他
DC12V
パルス
UL / TUV / CSA
0.25
32.5
58.8
M
76×76mm
30mm
なし
0.14
1.68
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
[その他] その他
[その他] その他
DC24V
パルス
UL / TUV / CSA
0.31
37
98
F
76×76mm
30mm
なし
0.14
3.36
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
[その他] その他
[その他] その他
DC24V
UL / TUV / CSA
0.36
41.5
151.9
H
76×76mm
30mm
なし
0.17
4.08
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
[その他] その他
[その他] その他
DC24V
パルス
UL / TUV / CSA
0.36
41.5
151.9
H
76×76mm
30mm
なし
0.17
4.08
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
[その他] その他
[その他] その他
DC24V
ロック
UL / TUV / CSA
0.36
41.5
151.9
H
76×76mm
30mm
なし
0.17
4.08
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
[その他] その他
[その他] その他
DC24V
パルス
UL / TUV / CSA
0.25
32.5
58.8
M
76×76mm
30mm
なし
0.1
2.4
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
[その他] その他
[その他] その他
DC24V
ロック
UL / TUV / CSA
0.25
32.5
58.8
M
76×76mm
30mm
なし
0.1
2.4
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
120x120
[その他] 32mm
DC12V
UL / TUV / CSA
0.78
52
175.4
H
-
-
なし
0.6
7.2
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
120x120
[その他] 32mm
DC12V
パルス
UL / TUV / CSA
0.78
52
175.4
H
-
-
なし
0.6
7.2
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
120x120
[その他] 32mm
DC12V
パルス
UL / TUV / CSA
0.61
44
109.8
M
-
-
なし
0.32
3.84
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
120x120
[その他] 32mm
DC24V
UL / TUV / CSA
0.78
52
175.4
H
-
-
なし
0.3
7.2
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
120x120
[その他] 32mm
DC24V
パルス
UL / TUV / CSA
0.78
52
175.4
H
-
-
なし
0.3
7.2
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
120x120
[その他] 32mm
DC24V
ロック
UL / TUV / CSA
0.78
52
175.4
H
-
-
なし
0.3
7.2
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
120x120
[その他] 32mm
DC24V
UL / TUV / CSA
0.61
44
109.8
M
-
-
なし
0.16
3.84
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-0
10
1個
160x160
[その他] その他
DC12V
UL / TUV / CSA
1.62
55
313.6
H
-
40mm
なし
1.3
15.6
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
160x160
[その他] その他
DC12V
パルス
UL / TUV / CSA
1.62
55
313.6
H
-
40mm
なし
1.3
15.6
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
160x160
[その他] その他
DC12V
ロック
UL / TUV / CSA
1.62
55
313.6
H
-
40mm
なし
1.3
15.6
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
160x160
[その他] その他
DC12V
UL / TUV / CSA
1.26
50
156.8
M
-
40mm
なし
0.64
7.68
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
160x160
[その他] その他
DC12V
パルス
UL / TUV / CSA
1.26
50
156.8
M
-
40mm
なし
0.64
7.68
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
160x160
[その他] その他
DC24V
UL / TUV / CSA
1.62
55
313.6
H
-
40mm
なし
0.62
14.88
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
160x160
[その他] その他
DC24V
パルス
UL / TUV / CSA
1.62
55
313.6
H
-
40mm
なし
0.62
14.88
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
160x160
[その他] その他
DC24V
ロック
UL / TUV / CSA
1.62
55
313.6
H
-
40mm
なし
0.62
14.88
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
160x160
[その他] その他
DC24V
パルス
UL / TUV / CSA
1.26
50
156.8
M
-
40mm
なし
0.31
7.44
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
[その他] その他
[その他] 32mm
DC12V
UL / TUV / CSA
0.78
46
205.8
H
127×127mm
-
なし
0.52
6.24
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
[その他] その他
[その他] 32mm
DC12V
パルス
UL / TUV / CSA
0.78
46
205.8
H
127×127mm
-
なし
0.52
6.24
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
[その他] その他
[その他] 32mm
DC12V
UL / TUV / CSA
0.61
40
109.8
M
127×127mm
-
なし
0.29
3.48
なし
フレーム:UL94V-0/羽根:UL94V-1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,870
( 3,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,870
( 3,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,870
( 3,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,870
( 3,157 )
8日目
2,670
( 2,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,140
( 3,454 )
9日目
6,550
( 7,205 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,490
( 7,139 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,520
( 4,972 )
8日目
4,830
( 5,313 )
8日目
4,560
( 5,016 )
8日目
6,480
( 7,128 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,830
( 5,313 )
10日目
4,700
( 5,170 )
9日目
4,830
( 5,313 )
8日目
4,790
( 5,269 )
8日目
4,560
( 5,016 )
8日目
4,480
( 4,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,140
( 6,754 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,830
( 5,313 )
8日目
6,970
( 7,667 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,580
( 7,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,790
( 3,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,880
( 3,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,290
( 4,719 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,330
( 4,763 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,330
( 4,763 )
8日目
4,030
( 4,433 )
8日目
4,070
( 4,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,070
( 4,477 )
8日目
3,820
( 4,202 )
8日目
4,070
( 4,477 )
8日目
4,330
( 4,763 )
8日目
4,030
( 4,433 )
8日目
3,970
( 4,367 )
9日目
4,070
( 4,477 )
8日目
4,070
( 4,477 )
8日目
4,070
( 4,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,340
( 5,874 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,380
( 5,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,380
( 5,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,340
( 5,874 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,380
( 5,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,380
( 5,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,340
( 5,874 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,540
( 10,494 )
8日目
9,580
( 10,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,580
( 10,538 )
8日目
9,540
( 10,494 )
8日目
9,580
( 10,538 )
8日目
9,540
( 10,494 )
8日目
9,580
( 10,538 )
8日目
9,580
( 10,538 )
8日目
9,580
( 10,538 )
8日目
5,600
( 6,160 )
8日目
5,630
( 6,193 )
8日目
5,910
( 6,501 )
8日目

詳細情報

基本情報

高静圧に特化したDCファン。
【特長】
・静圧が高く、直進性のある風が出せるため、局所冷却に最適
・吸込口と異なる軸方向へ空気を吐き出すため、装置内の狭いスペースに搭載可能
【用途】
・空気清浄機・インクジェットプリンタなど高静圧性が求められる装置に最適
・実装密度の高い装置への使用や吹きつけ用途に最適

ご注意

  • 本商品にコネクタは付属していません。お客様でご用意をお願いいたします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

San Ace DCブロアのレビュー
4平均満足度:4.06件のレビュー
試験器具作製
3
満足度:3.0
ブロワとしては、騒音が少ない点が良かった。その騒音に対して風量は十分であった。
0人が参考にしています。
半自動機のステージの塵対策
4
満足度:4.0
半自動機のステージの塵が付き、製品を置いた時に付着防止目的で使用しています。
0人が参考にしています。
製品筐体を小さくするために新たに選定
4
満足度:4.0
これまでの製品の筐体を小さくする目的のために新たに選定した商品です。十分な風量が得られているので、製品規格として満足する...もっと読む
0人が参考にしています。
プリンタファンの交換に
4
満足度:4.0
会社で使用しているインクジェットプリンタのファンが故障したため、交換部品で、このSan AceのDCファン(9BMB24...もっと読む
0人が参考にしています。
通信機器の冷却ファンに使用
5
満足度:5.0
カタツムリ型のDCブロア(9BMBタイプ)を、通信機器の冷却ファンに使用しています。形状で吸込口が反対側に付いているタイ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
San Ace DCブロア
DCファン San Ace 40 9Pタイプ
防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)
防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)
防水ファン San Ace 40W(□40mm×28mm厚)
San Ace 防水ブロア 9W1Bタイプ
メーカー山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気山洋電気
通常価格2,670-3,140 -8,640 -7,600 -7,970 -11,590
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目〜
機種ブロアDCファンDCファンDCファンDCファンブロア
分類標準(汎用)標準(汎用)長寿命 / 防水長寿命 / 防水長寿命 / 防水防水
フレーム材質樹脂樹脂アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
期待寿命(h)400006000018000018000015000040000
保護機能拘束時焼損保護機能、電源リード線逆接続保護機能拘束時焼損保護機能、電源リード線逆接続保護機能電流カット方式、逆接続保護電流カット方式、逆接続保護電流カット方式、逆接続保護-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト