エレクトロニクス部品技術窓口

シーケンサ用オプション部材。【特長】・DINレール取付用アダプタ、基本ベース、増設ベース I/Oスロッ...
詳細を確認
RG60の外観

RG60の寸法図 単位:mm
| 入出力占有点数 | 16点(I/O割付:空き16点) (パラメータにて,0点,16点,32点,48点,64点,128点,256点,512点,1024点に変更可能) |
|
|---|---|---|
| 外形寸法 | 高さ(H) | 106mm |
| 幅(W) | 27.8mm | |
| 奥行き(D) | 110mm | |
| 質量 | 0.07kg | |

R6DIN1の外観
適合機種
適合DINレール
シーケンサ用オプション部材。
【特長】
・DINレール取付用アダプタ、基本ベース、増設ベース I/Oスロット用ブランクカバーをご用意。
【用途】
・小~大規模シーケンス制御。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F シーケンサ接続ケーブル
5通常価格(税別):1,900円~

オムロン
DeviceNet 周辺機器
4.4通常価格(税別):560円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ パソコン接続用変換器
3通常価格(税別):13,161円~

ワゴ
PROFIBUS フィールドバスコネクタ 750シリーズ
5通常価格(税別):6,700円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ 特殊アダプタ接続用アダプタ
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリ
4.5通常価格(税別):6,970円~

三菱電機
MELSEC-F コネクタ変換アダプタ
4.5通常価格(税別):3,052円~

オムロン
CS1Dシリーズ オプション品
4通常価格(税別):147円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ オプション
0通常価格(税別):999円~