エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)

通常単価(税別)
2,074
税込単価
2,281
通常出荷日:3日目

【特長】・ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタをDVI29pinオスに変換するアダプタです。1...

詳細を確認
  • ・使用するパソコン又はディスプレイのDVI29pinメス(DVI-I)ポート側がDVIアナログモードをサポートしている必要があります。
    (DVI29pinメス側の機器の中にはDVIアナログモードをサポートしていないものもございますので、ご購入前に確認ください。)
    ・DVI-DをDVI-Iに変換したり、シングルリンクモードをデュアルリンクモードに変換することはできません。

型番:

AD-DV02K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD-DV02Kの仕様・寸法情報

種別
変換アダプター
変換前規格
VGA
変換後規格
DVI
コネクタ形状
ミニD-sub(HD)15pinメス - DVI29pin(DVI-I)オス

商品情報

DVIアダプタ(VGA-DVI):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
AD-DV02K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,074
( 2,281 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタをDVI29pinオスに変換するアダプタです。
1)アナログディスプレイ(ケーブル直付けで、ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタの機種)をパソコンのDVIインターフェース(DVI29pinメス、DVI-I)に接続する時に使用します
2)ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを両端に持つディスプレイケーブルの片側をこのアダプタを使ってDVI29pinオス(DVI-I)に変換し、パソコンやアナログRGBディスプレイのDVI-IポートとアナログRGBポートとを接続します

ご注意

  • ・使用するパソコン又はディスプレイのDVI29pinメス(DVI-I)ポート側がDVIアナログモードをサポートしている必要があります。
    (DVI29pinメス側の機器の中にはDVIアナログモードをサポートしていないものもございますので、ご購入前に確認ください。)
    ・DVI-DをDVI-Iに変換したり、シングルリンクモードをデュアルリンクモードに変換することはできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)の型番AD-DV02Kのページです。 型番AD-DV02Kに関する仕様情報を記載しております。
ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスプレイケーブル DVIアダプタ(VGA-DVI)
ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01
2ポート HDMI/VGA→HDMIコンバータースイッチ(4K対応)
アナログRGB変換アダプター DA-ADMDP/V
12G-SDI→HDMIコンバーター
VGAツイストペアケーブルエクステンダー
メーカーサンワサプライサンワサプライATENアイ・オー・データ機器ATENATEN
通常価格2,0744,51724,0716,560104,30732,077
通常出荷日3日目在庫品1日目6日目在庫品1日目6日目6日目
種別変換アダプター変換アダプター変換アダプター変換アダプター変換アダプターディスプレイアダプター
変換前規格VGAMini DisplayPortVGAMini DisplayPortDVI-
変換後規格DVIHDMIHDMIVGAHDMI-
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15pinメス - DVI29pin(DVI-I)オス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング