17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

LANケーブル/CAT5E/300m/ライトブルー/簡易パッケージ

LANケーブル/CAT5E/300m/ライトブルー/簡易パッケージ

通常単価(税別)
13,959円~23,731円
税込単価
15,355円~26,104円
通常出荷日:4日目

【特長】伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブ...

詳細を確認

    ご注意

    • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。在庫状況により終了時期は変更する可能性があります。推奨代替品はございません。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 全長(m)

    • JANコード

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (m)

    JANコード

    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    100
    4953103460287
    対応
    1個
    300
    4953103460294
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,959円
    ( 15,355円 )
    4日目
    23,731円
    ( 26,104円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。

    【商品仕様】
    ・100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」に対応したLANケーブルです。
    ・ケーブルがもつれにくい箱入りのリレックスタイプです。
    ・ケーブル残量が分かるように、1m毎にレングスマークが入っています。
    ・伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。
    ・60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。
    ・光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。
    ・規格:Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)
    ・伝送速度:1Gbps
    ・伝送帯域:100MHzまで
    ・ケーブル太さ:5.1mm
    ・芯数:8芯
    ・結線方式:-
    ・ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○
    ・外部シース(被膜)材質:PVC
    ・レングスマーク付:○
    ・カラー:ライトブルー
    ・導体構成:単線
    ・導体太さ:AWG24
    ・コネクタ有無:無
    ・パッケージ形態:段ボール箱(リレックス巻き)
    ・パッケージサイズ:幅210mm×奥行350mm×高さ350mm
    ・パッケージ重量:10Kg

    ご注意

    • 【販売終了予定品】2021年9月末にてミスミでの取扱いを終了いたします。在庫状況により終了時期は変更する可能性があります。推奨代替品はございません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    LANケーブル/CAT5E/300m/ライトブルー/簡易パッケージのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LANケーブル/CAT5E/300m/ライトブルー/簡易パッケージ
    LANケーブル(Cat5e 単線)
    LAN用ケーブル RM-CAT5e(20276)
    LANケーブル(カテゴリー5準拠)
    CAT5e UTP(より線/単線)
    CAT5e STP (より線/単線) シールド付 イーサネットケーブル
    メーカーエレコムエレコム大電エスコミスミミスミ
    通常価格13,959円-23,731円3,284円 -14,369円 -25,428円31,520円 -
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    LAN・省配線ネットワークケーブル(ケーブル単体)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト