17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

スイングプラグタップ(雷ガード・3個口・1m・ホワイト) T-KS02-2310WH T-KS02-2310WH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スイングプラグタップ(雷ガード・3個口・1m・ホワイト) T-KS02-2310WH

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T-KS02-2310WH

2022年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

さまざまなシーンで使いやすい雷ガード付き電源タップ。
【特長】
・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵。
・万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。
・絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用。
・二重被ふくコードを採用で、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用。
・プラグ仕様は2ピン式で、コンパクトな3個口タイプ。
【用途】
・コンセントの穴を増やしたいとき。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト