17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フラットケーブル用コネクタセット

通常単価(税別)
1,890
税込単価
2,079
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

各種ユニットに使用フラットケーブルにて一括配線する場合に使用

型番:

AFP2802
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFP2802の仕様・寸法情報

種類
コネクタ
適用機種
FP2SH・FP7シリーズ/高速カウンタユニット、位置決めユニット、パルス出力ユニット、プログラマブル入出力ユニット
製品概要
2個入り
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AFP2802
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,890
( 2,079 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

各種ユニットに使用
フラットケーブルにて一括配線する場合に使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットケーブル用コネクタセットの型番AFP2802のページです。 型番AFP2802に関する仕様情報を記載しております。
フラットケーブル用コネクタセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットケーブル用コネクタセット
端子台ソケット(2個入)
モレックスソケット(2個入)
バラ線コネクタセット(40芯)
バラ線用圧接コンタクト
バラ線圧接工具
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格1,8902,9301,4101,9903,5904,690
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コネクタコネクタコネクタコネクタその他その他
適用機種FP2SH・FP7シリーズ/高速カウンタユニット、位置決めユニット、パルス出力ユニット、プログラマブル入出力ユニットFP0Rシリーズ リレー出力・端子台タイプFP0Rシリーズ リレー出力・モレックスコネクタタイプFP2SH・FP7シリーズ/入出力ユニット(MILコネクタタイプ)、高速カウンタユニット、位置決めユニット、パルス出力ユニット、プログラマブル入出力ユニットFP0RシリーズFP2SH、FP7シリーズ
製品概要2個入り補修部品補修部品---

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト