17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

バラ線コネクタセット(40芯)

型番:

AFP2801
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AFP2801の仕様・寸法情報

種類
コネクタ
適用機種
FP2SH・FP7シリーズ/入出力ユニット(MILコネクタタイプ)、高速カウンタユニット、位置決めユニット、パルス出力ユニット、プログラマブル入出力ユニット

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AFP2801
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,990
( 2,189 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
バラ線とコネクタが40芯、セットになっています。
既に接続されているので処理の時間短縮がかのうです。
各種ユニットに付属しています。
【用途】
補修用にお使いいただけます。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バラ線コネクタセット(40芯)の型番AFP2801のページです。 型番AFP2801に関する仕様情報を記載しております。
バラ線コネクタセット(40芯)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
PLC配線
4
満足度:4.0
コネクタとバラ線が予め接続されているこの商品は急いでいる時はいいと思う。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バラ線コネクタセット(40芯)
バラ線圧接工具
バラ線用圧接コンタクト
フラットケーブル用コネクタセット
端子台ソケット(2個入)
モレックスソケット(2個入)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格1,9904,6903,5901,8902,9301,410
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コネクタその他その他コネクタコネクタコネクタ
適用機種FP2SH・FP7シリーズ/入出力ユニット(MILコネクタタイプ)、高速カウンタユニット、位置決めユニット、パルス出力ユニット、プログラマブル入出力ユニットFP2SH、FP7シリーズFP0RシリーズFP2SH・FP7シリーズ/高速カウンタユニット、位置決めユニット、パルス出力ユニット、プログラマブル入出力ユニットFP0Rシリーズ リレー出力・端子台タイプFP0Rシリーズ リレー出力・モレックスコネクタタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCオプション・その他カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト